Menu Search

สไลด์ลิ้นชัก - ส่วนขยายเต็ม; 408.0 mm; 45.4 mm; สแตนเลส AISI 304

รางลิ้นชักเหล็กสเตนเลส 201 รับน้ำหนักได้ 45 กก.
รหัสรายการ:

10579237

31696 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1 - 9 1,007.2776 ฿
10 + 956.915 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1

ราคารวมทั้งหมด:

1,007.28 ฿

1 x 1,007.2776 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ศักยภาพในการรองรับน้ำหนัก 45.0 kg
ความสูงโดยรวม 13.0 mm
ความยาวโดยรวม 408.0 mm
ความกว้างโดยรวม 45.4 mm
ความยาว 400.0 mm
วัสดุเต็ม สแตนเลส
วัสดุ สแตนเลส AISI 304
ประเภทตัวยึด ยึดด้วยสกรู
ทิศทางการเลื่อน ส่วนขยายเต็ม

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา