Menu Search

ฝาครอบปกป้องเพลาขับ - 14.0 mm ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 22.8 mm | 0.898 in ; กดยึด

ฝาครอบป้องกันเพลาหมุนให้การป้องกันและปิดคลุมเพลาหมุนเพื่อป้องกันน้ำมันและสารเคมีส่วนใหญ่ ผลิตจาก LDPE
รหัสรายการ:

1663675

46569 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
ขออภัย ไม่สามารถดูข้อมูลราคาได้ โปรดติดต่อทีมบริการลูกค้าของเราที่หมายเลข +66 2 81 99 501 หรือส่งอีเมลไปยัง sales@essentracomponents.co.th
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 500

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 500

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีเหลือง
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
รูปแบบการยึด กดยึด
เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 22.8 mm
ความสูงของฝาครอบ 34.3 mm

สินค้า 1663675 แทนที่:

ฝาครอบปกป้องเพลาขับ - 14.0 mm ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 22.5 mm | 0.886 in ; กดยึด
รหัสรายการ: 467006

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา