Menu Search

ฝาครอบปกป้องเพลาขับ

มีในสต็อก

ฝาครอบป้องกันเพลาหมุนใช้สำหรับป้องกันและปิดคลุมเพลาหมุน และตลับลูกปืนโดยรอบจากน้ำมันและสารเคมี

มีตัวเลือกวัสดุดังต่อไปนี้ โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ (LDPE) และโพลีไวนิลคลอไรด์แบบยืดหยุ่น (PVC) นอกจากนี้ ตัวเลือก PVC ยังมีความทนทานต่อการฉีกขาดและการแยกออกจากกัน

กลุ่มผลิตภัณฑ์ของเราใช้ได้กับ DIN 748, IEC 600-72 และ ISO R775

  • วัสดุ: LDPE และ PVC แบบยืดหยุ่น
  • สี: เหลือง

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
54 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความสูงของฝาครอบ วัสดุ เส้นผ่านศูนย์กลางแกนขับที่เข้ากันได้ สั่งซื้อ
54.9044 ฿ - 60.8384 ฿ 41 มีในสต็อก
165.0 mm
LDPE
68.8559 ฿ - 76.2978 ฿ 94 มีในสต็อก
163.2 mm
LDPE
11.7385 ฿ - 13.01 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
60.0 mm
LDPE
33.3058 ฿ - 36.9019 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
130.0 mm
LDPE
14.7857 ฿ - 16.3875 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
70.0 mm
LDPE
21.2595 ฿ - 23.5572 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
95.0 mm
LDPE
7.259 ฿ - 8.0443 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
35.0 mm
LDPE
19.64 ฿ - 21.7592 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
95.0 mm
LDPE
1479 มีในสต็อก
94.5 mm
LDPE
5.9696 ฿ - 6.6121 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
25.0 mm
LDPE
18.4844 ฿ - 20.4787 ฿ 5795 มีในสต็อก
94.2 mm
LDPE
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
49.8 mm
LDPE
16983 มีในสต็อก
60.0 mm
LDPE
7.5847 ฿ - 8.3967 ฿ 4437 มีในสต็อก
34.5 mm
LDPE
6000 มีในสต็อก
48.5 mm
LDPE
13372 มีในสต็อก
92.5 mm
LDPE
30052 มีในสต็อก
59.8 mm
LDPE
296 มีในสต็อก
94.8 mm
LDPE
46569 มีในสต็อก
34.3 mm
LDPE
1250 มีในสต็อก
59.0 mm
LDPE
  • จาก 3
ฝาครอบปกป้องเพลาขับ 60.0 mm 96.0 mm สีเหลือง LDPE

1663692

ช่วงราคา
60.8384 ฿ - 54.9044 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
41 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    96.0 mm
  • ความสูงของฝาครอบ
    165.0 mm
ฝาครอบปกป้องเพลาขับ 75.0 mm 111.0 mm สีเหลือง LDPE

1663693

ช่วงราคา
76.2978 ฿ - 68.8559 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
94 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    111.0 mm
  • ความสูงของฝาครอบ
    163.2 mm
22.0 mm 35.5 mm สีเหลือง LDPE

1724428

ช่วงราคา
13.01 ฿ - 11.7385 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    35.5 mm
  • ความสูงของฝาครอบ
    60.0 mm
ฝาครอบปกป้องเพลาขับ - กดยึด; 45.0 mm; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 72.0 mm | 2.835 in; LDPE; สีเหลือง

1663689

ช่วงราคา
36.9019 ฿ - 33.3058 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    72.0 mm
  • ความสูงของฝาครอบ
    130.0 mm
28.0 mm 45.0 mm สีเหลือง LDPE

1724431

ช่วงราคา
16.3875 ฿ - 14.7857 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    45.0 mm
  • ความสูงของฝาครอบ
    70.0 mm
35.0 mm 56.0 mm สีเหลือง LDPE

1724433

ช่วงราคา
23.5572 ฿ - 21.2595 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    56.0 mm
  • ความสูงของฝาครอบ
    95.0 mm
14.0 mm 22.5 mm สีเหลือง LDPE

1724424

ช่วงราคา
8.0443 ฿ - 7.259 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    22.5 mm
  • ความสูงของฝาครอบ
    35.0 mm
32.0 mm 51.0 mm สีเหลือง LDPE

1724432

ช่วงราคา
21.7592 ฿ - 19.64 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    51.0 mm
  • ความสูงของฝาครอบ
    95.0 mm
ฝาครอบปกป้องเพลาขับ - 32.0 mm ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 51.0 mm | 2.008 in ; กดยึด

1663685


ระดับสินค้าคงคลัง
1479 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    51.0 mm
  • ความสูงของฝาครอบ
    94.5 mm
ฝาครอบปกป้องเพลาขับ - 9.0 mm ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 16.0 mm | 0.63 in ; กดยึด

1663672

ช่วงราคา
6.6121 ฿ - 5.9696 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    16.0 mm
  • ความสูงของฝาครอบ
    25.0 mm
ฝาครอบปกป้องเพลาขับ - 30.0 mm ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 48.0 mm | 1.89 in ; กดยึด

1663684

ช่วงราคา
20.4787 ฿ - 18.4844 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5795 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    48.0 mm
  • ความสูงของฝาครอบ
    94.2 mm
ฝาครอบปกป้องเพลาขับ - 16.0 mm ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 25.7 mm | 1.012 in ; กดยึด

1663677


ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    25.7 mm
  • ความสูงของฝาครอบ
    49.8 mm
ฝาครอบปกป้องเพลาขับ - 24.0 mm ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 38.0 mm | 1.496 in ; กดยึด

1663681


ระดับสินค้าคงคลัง
16983 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    38.0 mm
  • ความสูงของฝาครอบ
    60.0 mm
ฝาครอบปกป้องเพลาขับ - 15.0 mm ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 25.8 mm | 1.016 in ; กดยึด

1663676

ช่วงราคา
8.3967 ฿ - 7.5847 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4437 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    25.8 mm
  • ความสูงของฝาครอบ
    34.5 mm
ฝาครอบปกป้องเพลาขับ - 19.0 mm ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 30.2 mm | 1.189 in ; กดยึด

1663678


ระดับสินค้าคงคลัง
6000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    30.2 mm
  • ความสูงของฝาครอบ
    48.5 mm
ฝาครอบปกป้องเพลาขับ - 38.0 mm ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 61.0 mm | 2.402 in ; กดยึด

1663687


ระดับสินค้าคงคลัง
13372 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    61.0 mm
  • ความสูงของฝาครอบ
    92.5 mm
ฝาครอบปกป้องเพลาขับ - 20.0 mm ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 31.5 mm | 1.24 in ; กดยึด

1663679


ระดับสินค้าคงคลัง
30052 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    31.5 mm
  • ความสูงของฝาครอบ
    59.8 mm
ฝาครอบปกป้องเพลาขับ - 35.0 mm ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 55.5 mm | 2.185 in ; กดยึด

1663686


ระดับสินค้าคงคลัง
296 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    55.5 mm
  • ความสูงของฝาครอบ
    94.8 mm
ฝาครอบปกป้องเพลาขับ - 14.0 mm ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 22.8 mm | 0.898 in ; กดยึด

1663675


ระดับสินค้าคงคลัง
46569 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    22.8 mm
  • ความสูงของฝาครอบ
    34.3 mm
ฝาครอบปกป้องเพลาขับ - 22.0 mm ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 35.3 mm | 1.39 in ; กดยึด

1663680


ระดับสินค้าคงคลัง
1250 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    35.3 mm
  • ความสูงของฝาครอบ
    59.0 mm