Menu Search

ฝาครอบปกป้องเพลาขับ - 15.0 mm ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 25.8 mm | 1.016 in ; กดยึด

ฝาครอบป้องกันเพลาหมุนให้การป้องกันและปิดคลุมเพลาหมุนเพื่อป้องกันน้ำมันและสารเคมีส่วนใหญ่ ผลิตจาก LDPE
รหัสรายการ:

1663676

4437 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
500 - 4999 8.3967 ฿
5000 - 19999 7.9818 ฿
20000 + 7.5847 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 500

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 500

ราคารวมทั้งหมด:

4,198.35 ฿

500 x 8.3967 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีเหลือง
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
รูปแบบการยึด กดยึด
เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 25.8 mm
ความสูงของฝาครอบ 34.5 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา