Menu Search

ฝาครอบปกป้องเพลาขับ 60.0 mm 96.0 mm สีเหลือง LDPE

ฝาครอบป้องกันเพลาหมุนให้การป้องกันและปิดคลุมเพลาหมุนเพื่อป้องกันน้ำมันและสารเคมีส่วนใหญ่ ผลิตจาก LDPE
รหัสรายการ:

1663692

41 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
25 - 249 60.8384 ฿
250 - 999 57.7956 ฿
1000 + 54.9044 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 25

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 25

ราคารวมทั้งหมด:

1,520.96 ฿

25 x 60.8384 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีเหลือง
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
รูปแบบการยึด กดยึด
เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 96.0 mm
ความสูงของฝาครอบ 165.0 mm

สินค้า 1663692 แทนที่:

ฝาครอบปกป้องเพลาขับ - 60.0 mm ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 96.0 mm | 3.78 in ; กดยึด
รหัสรายการ: 467023

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา