Menu Search

ฝาครอบปกป้องเพลาขับ 75.0 mm 111.0 mm สีเหลือง LDPE

ฝาครอบป้องกันเพลาหมุนให้การป้องกันและปิดคลุมเพลาหมุนเพื่อป้องกันน้ำมันและสารเคมีส่วนใหญ่ ผลิตจาก LDPE
รหัสรายการ:

1663693

94 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
50 - 499 76.2978 ฿
500 - 4999 72.4787 ฿
5000 + 68.8559 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 50

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 50

ราคารวมทั้งหมด:

3,814.89 ฿

50 x 76.2978 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีเหลือง
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
รูปแบบการยึด กดยึด
เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 111.0 mm
ความสูงของฝาครอบ 163.2 mm

สินค้า 1663693 แทนที่:

ฝาครอบปกป้องเพลาขับ - 75.0 mm ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 112.0 mm | 4.409 in ; กดยึด
รหัสรายการ: 467026

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา