Menu Search

14.0 mm 22.5 mm สีเหลือง LDPE

Driveshaft Protection Cap offers protection and masking of driveshaft from oil and most chemicals. Made from LDPE.
รหัสรายการ:

1724424

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
500 - 7499 8.0443 ฿
7500 - 19999 7.6427 ฿
20000 + 7.259 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 500

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 500

ราคารวมทั้งหมด:

4,022.15 ฿

500 x 8.0443 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีเหลือง
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
รูปแบบการยึด กดยึด
เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 22.5 mm
ความสูงของฝาครอบ 35.0 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา