Menu Search

เสารองรับที่ล็อคคู่

มีในสต็อก

เสารองรับแผงวงจรแบบล๊อคคู่จะล๊อคปลายทั้งสองด้าน และเป็นวิธีง่ายและเร็วในการล๊อค PCBs สองชิ้น หรือ PCB ชิ้นเดียวให้ติดกับโครงหรือเพลา มีระบบล๊อคแบบด้านใดด้านหนึ่งด้วย และมีหลากหลายบอดี้และขนาดตามความต้องการของโครงการคุณ เหมาะสำหรับความต้องการและการใช้งานหลากหลาย มีแบบไนลอน 6/6 (RMS-01) หรือไนลอนหน่วงการติดไฟ 6/6 (RMS-19) พร้อมสองทางเลือกการรับรอง UL (UL94 V0 และ UL94 V2)

  • ติดตั้งง่ายด้วยมือ
  • LDPE, สีธรรมชาติ

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
319 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน เส้นผ่านศูนย์กลางรู A สี วัสดุ ช่วงความหนาของแผง A ช่วงความหนาของแผง B ความยาวสเปเซอร์ สั่งซื้อ
2.742 ฿ - 3.039 ฿ 1030 มีในสต็อก
UL94 V-2
4.0 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
9.5 mm
2.408 ฿ - 2.663 ฿ 40 มีในสต็อก
UL94 V-2
4.0 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
19.1 mm
1.995 ฿ - 2.213 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
UL94 V-2
3.18 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
1.6 - 1.57 mm
1.6 - 1.63 mm
14.3 mm
2.302 ฿ - 2.547 ฿ 130 มีในสต็อก
UL94 V-2
4.0 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
19.1 mm
3.448 ฿ - 3.823 ฿ 1130 มีในสต็อก
UL94 V-0
4.0 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
19.1 mm
1.438 ฿ - 1.592 ฿ 44607 มีในสต็อก
UL94 V-2
3.9 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
1.57 mm
1.57 mm
6.4 mm
3.202 ฿ - 3.54 ฿ 690 มีในสต็อก
UL94 V-2
3.9 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
1.57 mm
1.57 mm
15.9 mm
3.104 ฿ - 3.438 ฿ 99923 มีในสต็อก
UL94 V-2
3.9 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
1.57 mm
1.57 mm
11.1 mm
1.939 ฿ - 2.144 ฿ 5538 มีในสต็อก
UL94 V-2
3.18 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
1.57 mm
1.57 mm
15.9 mm
3.559 ฿ - 3.939 ฿ 4190 มีในสต็อก
UL94 V-2
3.18 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
1.57 mm
1.57 mm
12.7 mm
2.464 ฿ - 2.733 ฿ 55572 มีในสต็อก
UL94 V-2
3.9 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
1.57 mm
1.57 mm
7.9 mm
3.438 ฿ - 3.81 ฿ 3180 มีในสต็อก
UL94 V-2
3.18 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
1.57 mm
1.57 mm
25.4 mm
1.489 ฿ - 1.647 ฿ 35755 มีในสต็อก
UL94 V-2
4.0 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
22.2 mm
3.202 ฿ - 3.54 ฿ 56055 มีในสต็อก
UL94 V-2
4.0 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
1.6 mm
1.6 mm
12.0 mm
3.104 ฿ - 3.438 ฿ 34080 มีในสต็อก
UL94 V-2
3.9 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
1.57 mm
1.57 mm
4.8 mm
6.167 ฿ - 6.835 ฿ 1649994 มีในสต็อก
UL94 V-2
2.5 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
1.65 mm
1.65 mm
12.0 mm
3.601 ฿ - 3.986 ฿ 251964 มีในสต็อก
UL94 V-2
2.5 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
1.65 mm
1.65 mm
3.0 mm
2.793 ฿ - 3.095 ฿ 29885 มีในสต็อก
UL94 V-2
3.5 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
1.65 mm
1.65 mm
18.0 mm
4.445 ฿ - 4.918 ฿ 24126 มีในสต็อก
UL94 V-2
4.0 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
1.6 mm
1.6 mm
16.0 mm
2.51 ฿ - 2.784 ฿ 390537 มีในสต็อก
UL94 V-2
2.0 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
1.07 mm
1.65 mm
7.9 mm
  • จาก 16
ฐานรับ PCB - ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก ; ตัวยึดล็อกหัวลูกศร ; ธรรมชาติ ; ไนลอน 6/6 ; 9.5 mm | 0.374 in

FLCBS-6-01

ช่วงราคา
3.039 ฿ - 2.742 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1030 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    7.1 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก ; ตัวยึดล็อกหัวลูกศร ; ธรรมชาติ ; ไนลอน 6/6 ; 19.1 mm | 0.752 in

FLCBS-12-01

ช่วงราคา
2.663 ฿ - 2.408 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
40 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    7.1 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา ; ไนลอน 6/6 ; ความยาวสเปเซอร์ 14.3 mm | 0.563 in ; ธรรมชาติ

LCBST-9-01

ช่วงราคา
2.213 ฿ - 1.995 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    4.37 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดเแบบเขี้ยวไม่ล็อก ; ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก ; ธรรมชาติ ; ไนลอน 6/6 ; 19.1 mm | 0.752 in

CBS-12-01

ช่วงราคา
2.547 ฿ - 2.302 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
130 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดเแบบเขี้ยวไม่ล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    7.1 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดเแบบเขี้ยวไม่ล็อก ; ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก ; ธรรมชาติ ; ไนลอน 6/6 ; 19.1 mm | 0.752 in

CBS-12-19

ช่วงราคา
3.823 ฿ - 3.448 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1130 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดเแบบเขี้ยวไม่ล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    7.1 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดสองขาแบบไม่ล็อก ; เส้นผ่านศูนย์กลางรู A 3.9 mm | 0.154 in ; ความยาวสเปเซอร์ 6.4 mm | 0.252 in

MSP-4-01

ช่วงราคา
1.592 ฿ - 1.438 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
44607 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดสองขาแบบไม่ล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    4.6 mm
ฐานรับ PCB - เส้นผ่านศูนย์กลางรู A 3.9 mm | 0.154 in ; ไนลอน 6/6 ; ความยาวสเปเซอร์ 15.9 mm | 0.626 in ; รูปแบบ 1 ; ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน -40 - 85 °C | -40 - 185 °F

MSPE-10-01

ช่วงราคา
3.54 ฿ - 3.202 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
690 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดสองขาแบบไม่ล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    4.6 mm
ฐานรับ PCB - เส้นผ่านศูนย์กลางรู A 3.9 mm | 0.154 in ; ไนลอน 6/6 ; ความยาวสเปเซอร์ 11.1 mm | 0.437 in ; รูปแบบ 1 ; ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน -40 - 85 °C | -40 - 185 °F

MSPE-7-01

ช่วงราคา
3.438 ฿ - 3.104 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
99923 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดสองขาแบบไม่ล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    4.6 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดสองขาแบบไม่ล็อก ; เส้นผ่านศูนย์กลางรู A 3.18 mm | 0.125 in ; ความยาวสเปเซอร์ 15.9 mm | 0.626 in

MSPM-10-01

ช่วงราคา
2.144 ฿ - 1.939 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5538 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดสองขาแบบไม่ล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    4.6 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดสองขาแบบไม่ล็อก ; เส้นผ่านศูนย์กลางรู A 3.18 mm | 0.125 in ; ความยาวสเปเซอร์ 12.7 mm | 0.5 in

MSPM-8-01

ช่วงราคา
3.939 ฿ - 3.559 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4190 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดสองขาแบบไม่ล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    4.6 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดสองขาแบบไม่ล็อก ; เส้นผ่านศูนย์กลางรู A 3.9 mm | 0.154 in ; ความยาวสเปเซอร์ 7.9 mm | 0.311 in

MSP-5-01

ช่วงราคา
2.733 ฿ - 2.464 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
55572 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดสองขาแบบไม่ล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    4.6 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดสองขาแบบไม่ล็อก ; เส้นผ่านศูนย์กลางรู A 3.18 mm | 0.125 in ; ความยาวสเปเซอร์ 25.4 mm | 1 in

MSPM-16-01

ช่วงราคา
3.81 ฿ - 3.438 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3180 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดสองขาแบบไม่ล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    4.6 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดเแบบเขี้ยวไม่ล็อก ; ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก ; ธรรมชาติ ; ไนลอน 6/6 ; 22.2 mm | 0.874 in

CBS-14-01

ช่วงราคา
1.647 ฿ - 1.489 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
35755 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดเแบบเขี้ยวไม่ล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    7.1 mm
ฐานรับ PCB - ธรรมชาติ ; ไนลอน 6/6 ; ความยาวสเปเซอร์ 12.0 mm | 0.472 in ; ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน -40 - 85 °C | -40 - 185 °F

DLSP-1-12M-01

ช่วงราคา
3.54 ฿ - 3.202 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
56055 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    6.0 mm
ฐานรับ PCB - เส้นผ่านศูนย์กลางรู A 3.9 mm | 0.154 in ; ไนลอน 6/6 ; ความยาวสเปเซอร์ 4.8 mm | 0.189 in ; รูปแบบ 1 ; ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน -40 - 85 °C | -40 - 185 °F

MSPE-3-01

ช่วงราคา
3.438 ฿ - 3.104 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
34080 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดสองขาแบบไม่ล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    4.6 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา ; ความยาวสเปเซอร์ 12.0 mm | 0.472 in ; รูปแบบ 2

MDLSP1-12M-01

ช่วงราคา
6.835 ฿ - 6.167 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1649994 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    4.6 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา ; ความยาวสเปเซอร์ 3.0 mm | 0.118 in ; รูปแบบ 2

MDLSP1-03M-01

ช่วงราคา
3.986 ฿ - 3.601 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
251964 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    4.6 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา ; ความยาวสเปเซอร์ 18.0 mm | 0.709 in ; รูปแบบ 2

MDLSP2-18M-01

ช่วงราคา
3.095 ฿ - 2.793 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
29885 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    4.6 mm
ฐานรับ PCB - ธรรมชาติ ; ไนลอน 6/6 ; ความยาวสเปเซอร์ 16.0 mm | 0.63 in ; ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน -40 - 85 °C | -40 - 185 °F

DLSP-1-16M-01

ช่วงราคา
4.918 ฿ - 4.445 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
24126 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    6.0 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา ; ความยาวสเปเซอร์ 7.9 mm | 0.311 in ; รูปแบบ 2

MDLSP3-5-01

ช่วงราคา
2.784 ฿ - 2.51 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
390537 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    3.9 mm