Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
เสารองรับแผงวงจรแบบล๊อคคู่จะล๊อคปลายทั้งสองด้าน และเป็นวิธีง่ายและเร็วในการล๊อค PCBs สองชิ้น หรือ PCB ชิ้นเดียวให้ติดกับโครงหรือเพลา มีระบบล๊อคแบบด้านใดด้านหนึ่งด้วย และมีหลากหลายบอดี้และขนาดตามความต้องการของโครงการคุณ เหมาะสำหรับความต้องการและการใช้งานหลากหลาย มีแบบไนลอน 6/6 (RMS-01) หรือไนลอนหน่วงการติดไฟ 6/6 (RMS-19) พร้อมสองทางเลือกการรับรอง UL (UL94 V0 และ UL94 V2)
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางรู A | สี | วัสดุ | ช่วงความหนาของแผง A | ช่วงความหนาของแผง B | ความยาวสเปเซอร์ | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.742 ฿ - 3.039 ฿ | 1030 มีในสต็อก |
UL94 V-2
|
0.157 in
4.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.030 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 2.408 ฿ - 2.663 ฿ | 40 มีในสต็อก |
UL94 V-2
|
0.157 in
4.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.030 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 1.995 ฿ - 2.213 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
UL94 V-2
|
0.125 in
3.18 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.062 - 0.062 in
1.6 - 1.57 mm
|
0.064 - 0.064 in
1.6 - 1.63 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 2.302 ฿ - 2.547 ฿ | 130 มีในสต็อก |
UL94 V-2
|
0.157 in
4.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.031 - 0.078 in
0.79 - 1.98 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 3.448 ฿ - 3.823 ฿ | 1130 มีในสต็อก |
UL94 V-0
|
0.157 in
4.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.031 - 0.078 in
0.79 - 1.98 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 1.438 ฿ - 1.592 ฿ | 44607 มีในสต็อก |
UL94 V-2
|
0.154 in
3.9 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 3.202 ฿ - 3.54 ฿ | 690 มีในสต็อก |
UL94 V-2
|
0.154 in
3.9 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 3.104 ฿ - 3.438 ฿ | 99923 มีในสต็อก |
UL94 V-2
|
0.154 in
3.9 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 1.939 ฿ - 2.144 ฿ | 5538 มีในสต็อก |
UL94 V-2
|
0.125 in
3.18 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 3.559 ฿ - 3.939 ฿ | 4190 มีในสต็อก |
UL94 V-2
|
0.125 in
3.18 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 2.464 ฿ - 2.733 ฿ | 55572 มีในสต็อก |
UL94 V-2
|
0.154 in
3.9 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 3.438 ฿ - 3.81 ฿ | 3180 มีในสต็อก |
UL94 V-2
|
0.125 in
3.18 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 1.489 ฿ - 1.647 ฿ | 35755 มีในสต็อก |
UL94 V-2
|
0.157 in
4.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.031 - 0.078 in
0.79 - 1.98 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 3.202 ฿ - 3.54 ฿ | 56055 มีในสต็อก |
UL94 V-2
|
0.157 in
4.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 3.104 ฿ - 3.438 ฿ | 34080 มีในสต็อก |
UL94 V-2
|
0.154 in
3.9 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 6.167 ฿ - 6.835 ฿ | 1649994 มีในสต็อก |
UL94 V-2
|
0.098 in
2.5 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.065 in
1.65 mm
|
0.065 in
1.65 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 3.601 ฿ - 3.986 ฿ | 251964 มีในสต็อก |
UL94 V-2
|
0.098 in
2.5 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.065 in
1.65 mm
|
0.065 in
1.65 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 2.793 ฿ - 3.095 ฿ | 29885 มีในสต็อก |
UL94 V-2
|
0.138 in
3.5 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.065 in
1.65 mm
|
0.065 in
1.65 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 4.445 ฿ - 4.918 ฿ | 24126 มีในสต็อก |
UL94 V-2
|
0.157 in
4.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 2.51 ฿ - 2.784 ฿ | 390537 มีในสต็อก |
UL94 V-2
|
0.079 in
2.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.042 in
1.07 mm
|
0.065 in
1.65 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ