Menu Search

เสารองรับที่ล็อคคู่

มีในสต็อก

เสารองรับแผงวงจรแบบล๊อคคู่จะล๊อคปลายทั้งสองด้าน และเป็นวิธีง่ายและเร็วในการล๊อค PCBs สองชิ้น หรือ PCB ชิ้นเดียวให้ติดกับโครงหรือเพลา มีระบบล๊อคแบบด้านใดด้านหนึ่งด้วย และมีหลากหลายบอดี้และขนาดตามความต้องการของโครงการคุณ เหมาะสำหรับความต้องการและการใช้งานหลากหลาย มีแบบไนลอน 6/6 (RMS-01) หรือไนลอนหน่วงการติดไฟ 6/6 (RMS-19) พร้อมสองทางเลือกการรับรอง UL (UL94 V0 และ UL94 V2)

  • ติดตั้งง่ายด้วยมือ
  • LDPE, สีธรรมชาติ

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
319 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน เส้นผ่านศูนย์กลางรู A สี วัสดุ ช่วงความหนาของแผง A ช่วงความหนาของแผง B ความยาวสเปเซอร์ สั่งซื้อ
3.169 ฿ - 3.512 ฿ 18959 มีในสต็อก
UL94 V-2
4.0 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
1.6 - 1.57 mm
0.2 - 1.4 mm
9.5 mm
4.584 ฿ - 5.081 ฿ 230892 มีในสต็อก
UL94 V-0
3.18 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
1.57 mm
1.57 mm
22.2 mm
2.919 ฿ - 3.234 ฿ 2770 มีในสต็อก
UL94 V-2
4.0 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
1.6 - 1.57 mm
1.98 - 3.58 mm
6.4 mm
1.285 ฿ - 1.429 ฿ 3615 มีในสต็อก
UL94 V-0
4.0 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
1.6 - 1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
4.8 mm
2.589 ฿ - 2.868 ฿ 1212646 มีในสต็อก
UL94 V-2
4.0 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
1.6 - 1.57 mm
0.2 - 1.4 mm
4.8 mm
5.345 ฿ - 5.916 ฿ 1182070 มีในสต็อก
UL94 V-2
4.0 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
1.6 - 1.57 mm
0.2 - 1.4 mm
15.9 mm
2.585 ฿ - 2.863 ฿ 289774 มีในสต็อก
UL94 V-2
4.0 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
1.6 - 1.57 mm
1.98 - 3.58 mm
19.1 mm
2.691 ฿ - 2.979 ฿ 18930 มีในสต็อก
UL94 V-2
4.0 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
6.4 mm
3.786 ฿ - 4.195 ฿ 2026 มีในสต็อก
UL94 V-0
3.18 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
1.57 mm
1.57 mm
3.2 mm
3.986 ฿ - 4.422 ฿ 33834 มีในสต็อก
UL94 V-2
3.18 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
1.6 - 1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
7.9 mm
2.181 ฿ - 2.413 ฿ 40 มีในสต็อก
UL94 V-2
4.0 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
1.6 - 1.57 mm
0.2 - 1.4 mm
6.4 mm
3.146 ฿ - 3.485 ฿ 1088 มีในสต็อก
UL94 V-2
4.0 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
1.6 - 1.57 mm
1.98 - 3.58 mm
31.7 mm
4.227 ฿ - 4.682 ฿ 7642 มีในสต็อก
UL94 V-0
3.18 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
1.57 mm
1.57 mm
19.1 mm
1.55 ฿ - 1.717 ฿ 49210 มีในสต็อก
UL94 V-0
4.0 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
1.6 - 1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
6.4 mm
2.38 ฿ - 2.636 ฿ 13066 มีในสต็อก
UL94 V-2
3.18 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
1.6 - 1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
9.5 mm
4.227 ฿ - 4.682 ฿ 8000 มีในสต็อก
UL94 V-0
3.18 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
1.57 mm
1.57 mm
14.3 mm
1.192 ฿ - 1.322 ฿ 8010 มีในสต็อก
UL94 V-2
4.0 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
1.6 - 1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
6.4 mm
5.545 ฿ - 6.134 ฿ 31952 มีในสต็อก
UL94 V-0
3.18 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
1.57 mm
1.57 mm
12.7 mm
2.65 ฿ - 2.937 ฿ 1254 มีในสต็อก
UL94 V-2
4.0 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
1.6 - 1.57 mm
1.98 - 3.58 mm
25.4 mm
4.018 ฿ - 4.45 ฿ 196115 มีในสต็อก
UL94 V-2
4.0 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
1.6 - 1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
7.9 mm
  • จาก 16
ฐานรับ PCB - ตัวยึดล็อกหัวลูกศร ; ไนลอน 6/6 ; ความยาวสเปเซอร์ 9.5 mm | 0.374 in ; ธรรมชาติ

LCBS-8-6-01

ช่วงราคา
3.512 ฿ - 3.169 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
18959 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    7.1 mm
เสารองรับ PCB ล็อคสองเขี้ยว/เขี้ยวล็อค - ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก ; ไนลอน 6/6 ; ความยาวสเปเซอร์ 22.2 mm | 0.874 in ; ธรรมชาติ

LMSP-14-01

ช่วงราคา
5.081 ฿ - 4.584 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
230892 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    4.4 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดล็อกหัวลูกศร ; ไนลอน 6/6 ; ความยาวสเปเซอร์ 6.4 mm | 0.252 in ; ธรรมชาติ

LCBS-2-4-01

ช่วงราคา
3.234 ฿ - 2.919 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2770 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    7.1 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดล็อกหัวลูกศร ; ไนลอน 6/6 ; ความยาวสเปเซอร์ 4.8 mm | 0.189 in ; ธรรมชาติ

LCBS-3-19

ช่วงราคา
1.429 ฿ - 1.285 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3615 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    7.1 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดล็อกหัวลูกศร ; ไนลอน 6/6 ; ความยาวสเปเซอร์ 4.8 mm | 0.189 in ; ธรรมชาติ

LCBS-8-3-01

ช่วงราคา
2.868 ฿ - 2.589 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1212646 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    7.1 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดล็อกหัวลูกศร ; ไนลอน 6/6 ; ความยาวสเปเซอร์ 15.9 mm | 0.626 in ; ธรรมชาติ

LCBS-8-10-01

ช่วงราคา
5.916 ฿ - 5.345 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1182070 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    7.1 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดล็อกหัวลูกศร ; ไนลอน 6/6 ; ความยาวสเปเซอร์ 19.1 mm | 0.752 in ; ธรรมชาติ

LCBS-2-12-01

ช่วงราคา
2.863 ฿ - 2.585 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
289774 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    7.1 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดล็อกหัวลูกศร ; ไนลอน 6/6 ; ความยาวสเปเซอร์ 6.4 mm | 0.252 in ; ธรรมชาติ

LCBS-3-4-01

ช่วงราคา
2.979 ฿ - 2.691 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
18930 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    7.1 mm
เสารองรับ PCB ล็อคสองเขี้ยว/เขี้ยวล็อค - ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก ; ไนลอน 6/6 ; ความยาวสเปเซอร์ 3.2 mm | 0.126 in ; ธรรมชาติ

LMSP-2-01

ช่วงราคา
4.195 ฿ - 3.786 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2026 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    4.4 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดล็อกหัวลูกศร ; ไนลอน 6/6 ; ความยาวสเปเซอร์ 7.9 mm | 0.311 in ; ธรรมชาติ

LCBSM-5-01

ช่วงราคา
4.422 ฿ - 3.986 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
33834 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    4.4 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดล็อกหัวลูกศร ; ไนลอน 6/6 ; ความยาวสเปเซอร์ 6.4 mm | 0.252 in ; ธรรมชาติ

LCBS-8-4-01

ช่วงราคา
2.413 ฿ - 2.181 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
40 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    7.1 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดล็อกหัวลูกศร ; ไนลอน 6/6 ; ความยาวสเปเซอร์ 31.7 mm | 1.248 in ; ธรรมชาติ

LCBS-2-20-01

ช่วงราคา
3.485 ฿ - 3.146 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1088 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    7.1 mm
เสารองรับ PCB ล็อคสองเขี้ยว/เขี้ยวล็อค - ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก ; ไนลอน 6/6 ; ความยาวสเปเซอร์ 19.1 mm | 0.752 in ; ธรรมชาติ

LMSP-12-01

ช่วงราคา
4.682 ฿ - 4.227 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7642 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    4.4 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดล็อกหัวลูกศร ; ไนลอน 6/6 ; ความยาวสเปเซอร์ 6.4 mm | 0.252 in ; ธรรมชาติ

LCBS-4-19

ช่วงราคา
1.717 ฿ - 1.55 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
49210 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    7.1 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดล็อกหัวลูกศร ; ไนลอน 6/6 ; ความยาวสเปเซอร์ 9.5 mm | 0.374 in ; ธรรมชาติ

LCBSM-6-01

ช่วงราคา
2.636 ฿ - 2.38 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
13066 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    4.4 mm
เสารองรับ PCB ล็อคสองเขี้ยว/เขี้ยวล็อค - ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก ; ไนลอน 6/6 ; ความยาวสเปเซอร์ 14.3 mm | 0.563 in ; ธรรมชาติ

LMSP-9-01

ช่วงราคา
4.682 ฿ - 4.227 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    4.4 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดล็อกหัวลูกศร ; ไนลอน 6/6 ; ความยาวสเปเซอร์ 6.4 mm | 0.252 in ; ธรรมชาติ

LCBS-4-01

ช่วงราคา
1.322 ฿ - 1.192 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8010 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    7.1 mm
เสารองรับ PCB ล็อคสองเขี้ยว/เขี้ยวล็อค - ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก ; ไนลอน 6/6 ; ความยาวสเปเซอร์ 12.7 mm | 0.5 in ; ธรรมชาติ

LMSP-8-19

ช่วงราคา
6.134 ฿ - 5.545 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
31952 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    4.4 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดล็อกหัวลูกศร ; ไนลอน 6/6 ; ความยาวสเปเซอร์ 25.4 mm | 1 in ; ธรรมชาติ

LCBS-2-16-01

ช่วงราคา
2.937 ฿ - 2.65 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1254 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    7.1 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดล็อกหัวลูกศร ; ไนลอน 6/6 ; ความยาวสเปเซอร์ 7.9 mm | 0.311 in ; ธรรมชาติ

LCBS-5-01

ช่วงราคา
4.45 ฿ - 4.018 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
196115 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    7.1 mm