Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
เสารองรับแผงวงจรแบบล๊อคคู่จะล๊อคปลายทั้งสองด้าน และเป็นวิธีง่ายและเร็วในการล๊อค PCBs สองชิ้น หรือ PCB ชิ้นเดียวให้ติดกับโครงหรือเพลา มีระบบล๊อคแบบด้านใดด้านหนึ่งด้วย และมีหลากหลายบอดี้และขนาดตามความต้องการของโครงการคุณ เหมาะสำหรับความต้องการและการใช้งานหลากหลาย มีแบบไนลอน 6/6 (RMS-01) หรือไนลอนหน่วงการติดไฟ 6/6 (RMS-19) พร้อมสองทางเลือกการรับรอง UL (UL94 V0 และ UL94 V2)
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางรู A | สี | วัสดุ | ช่วงความหนาของแผง A | ช่วงความหนาของแผง B | ความยาวสเปเซอร์ | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.218 ฿ - 4.663 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
UL94 V-2
|
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.047 - 0.079 in
1.2 - 2.0 mm
|
0.047 - 0.079 in
1.2 - 2.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 3.652 ฿ - 4.051 ฿ | 40 มีในสต็อก |
UL94 V-2
|
0.157 in
4.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.031 - 0.078 in
0.79 - 1.98 mm
|
1.248 in
31.7 mm
|
||
| 1.601 ฿ - 1.782 ฿ | 30 มีในสต็อก |
UL94 V-0
|
0.157 in
4.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 4.223 ฿ - 4.682 ฿ | 1000 มีในสต็อก |
UL94 V-2
|
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.047 - 0.079 in
1.2 - 2.0 mm
|
0.047 - 0.079 in
1.2 - 2.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 2.608 ฿ - 2.891 ฿ | 6849 มีในสต็อก |
UL94 V-2
|
0.187 in
4.75 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 2.761 ฿ - 3.058 ฿ | 7139 มีในสต็อก |
UL94 V-2
|
0.157 in
4.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 2.464 ฿ - 2.733 ฿ | 55572 มีในสต็อก |
UL94 V-2
|
0.154 in
3.9 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 2.895 ฿ - 3.206 ฿ | 10088 มีในสต็อก |
UL94 V-2
|
0.1 in
2.54 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.064 in
1.63 mm
|
0.064 in
1.63 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 2.71 ฿ - 3.002 ฿ | 2000 มีในสต็อก |
UL94 V-0
|
0.157 in
4.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.031 - 0.078 in
0.79 - 1.98 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 7.503 ฿ - 8.31 ฿ | 80 มีในสต็อก |
UL94 V-2
|
0.157 in
4.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.031 - 0.078 in
0.79 - 1.98 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 2.877 ฿ - 3.192 ฿ | 222355 มีในสต็อก |
UL94 V-2
|
0.098 in
2.5 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.065 in
1.65 mm
|
0.065 in
1.65 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 2.496 ฿ - 2.761 ฿ | 72064 มีในสต็อก |
UL94 V-2
|
0.154 in
3.9 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 2.056 ฿ - 2.274 ฿ | 5664 มีในสต็อก |
UL94 V-2
|
0.154 in
3.9 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 2.557 ฿ - 2.84 ฿ | 1070 มีในสต็อก |
UL94 V-2
|
0.152 in
3.86 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 2.352 ฿ - 2.608 ฿ | 27536 มีในสต็อก |
UL94 V-2
|
0.157 in
4.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.030 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 2.51 ฿ - 2.784 ฿ | 390537 มีในสต็อก |
UL94 V-2
|
0.079 in
2.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.042 in
1.07 mm
|
0.065 in
1.65 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 2.213 ฿ - 2.45 ฿ | 75043 มีในสต็อก |
UL94 V-2
|
0.125 in
3.18 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 3.977 ฿ - 4.403 ฿ | 7152 มีในสต็อก |
UL94 V-2
|
0.125 in
3.18 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 3.907 ฿ - 4.329 ฿ | 373676 มีในสต็อก |
UL94 V-2
|
0.1 in
2.54 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.064 in
1.63 mm
|
0.064 in
1.63 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 4.301 ฿ - 4.765 ฿ | 305070 มีในสต็อก |
UL94 V-2
|
0.098 in
2.5 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.065 in
1.65 mm
|
0.065 in
1.65 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ