Menu Search

ฝากันฝุ่น

มีในสต็อก

ฝาครอบกันฝุ่นเป็นอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมเพื่อให้เหมาะกับล็อคที่มีรูยึด 20.2 x 22.2 ป้องกันตัวล็อคและป้องกันของสิ่งสกปรกและความชื้นที่อาจทำลายระบบล็อค

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
พบข้อมูล 1 รายการ
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความยาวโดยรวม เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ เส้นผ่าศูนย์กลางรู เส้นผ่านศูนย์กลางภายในวงแหวนด้านใน สั่งซื้อ
16981 มีในสต็อก
86.7 mm
30.0 mm
22.5 mm
ฝาปิดกันฝุ่น - เส้นผ่าศูนย์กลางรู - 22.5 mm | 0.886 in; PU; สีดำ

060A7E


ระดับสินค้าคงคลัง
16981 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความลึกฐาน
    6.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกฐาน
    36.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ
    30.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    22.5 mm
  • ความยาวโดยรวม
    86.7 mm