Menu Search

ดึงฝาปิดออกได้ง่าย

มีในสต็อก

ฝาครอบปิดคลุมดึงง่ายให้การปกป้องที่ดีเยี่ยมสำหรับใช้ปิดปลาย เช่น แท่ง ท่อ และท่อในระหว่างกระบวนการผลิต การใช้งานทั่วไปได้แก่ การชุบอะโนไดซ์ การพ่นทราย การเคลือบสีฝุ่น การเคลือบสีด้วยกระแสไฟฟ้า และการชุบโลหะ

ฝาครอบมีรูปลักษณ์แบบหน้าแปลนและมีซีลภายในที่ให้การยึดติดที่มั่นคง ฝาปิดครอบเหล่านี้ติดตั้งง่าย เพื่อให้ติดตั้งได้พอดีที่สุด เส้นผ่านศูนย์กลางภายในควรมีขนาดเล็กกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของชิ้นส่วนที่จะปิดคลุมประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์

กลุ่มผลิตภัณฑ์ของเรามีหลายตัวเลือกวัสดุซึ่งมีคุณสมบัติที่ดีหลายอย่าง ซิลิโคนเป็นวัสดุปิดคลุมระดับพรีเมียมซึ่งทนทานต่ออุณหภูมิและสารเคมี EPDM เป็นตัวเลือกวัสดุที่ประหยัดกว่าแต่ทนทานต่อความร้อนน้อยกว่า ทั้งตัวเลือกซิลิโคนและ EPDM สามารถใช้งานได้หลายครั้ง

  • วัสดุ: ยางซิลิโคน 600F (316C) และ EPDM 425F (218C)
  • สี: สีธรรมชาติและดำ
  • ความแข็ง: ดูโรมิเตอร์ (Shore A) 55 + 5

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
12 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี วัสดุ ความสูงภายใน อุณหภูมิสูงสุด เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน สั่งซื้อ
15.281 ฿ - 16.9318 ฿ 36 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ซิลิโคน
52.0 mm
250 °C
18.0 mm
4.359 ฿ - 4.823 ฿ 420139 มีในสต็อก
สีดำ
ซิลิโคน
1.2 mm
300 °C
1.2 mm
2.4048 ฿ - 2.6636 ฿ 5105 มีในสต็อก
สีดำ
ซิลิโคน
0.8 mm
300 °C
0.8 mm
2.4806 ฿ - 2.7439 ฿ 21019 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ซิลิโคน
0.9 mm
300 °C
0.9 mm
10.0386 ฿ - 19.4704 ฿ 141821 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ซิลิโคน
52.0 mm
250 °C
9.0 mm
2.2263 ฿ - 2.4673 ฿ 196018 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ซิลิโคน
0.8 mm
300 °C
0.8 mm
17.4582 ฿ - 19.3455 ฿ 8 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ซิลิโคน
52.0 mm
250 °C
21.0 mm
2.9045 ฿ - 3.2213 ฿ 3874 มีในสต็อก
สีดำ
ซิลิโคน
1.0 mm
300 °C
1.0 mm
17.4627 ฿ - 19.3455 ฿ 6291 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ซิลิโคน
52.0 mm
250 °C
21.0 mm
7.0449 ฿ - 7.8078 ฿ 13800 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ซิลิโคน
52.0 mm
250 °C
6.0 mm
15.281 ฿ - 16.9318 ฿ 16082 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ซิลิโคน
52.0 mm
250 °C
15.5 mm
11.7385 ฿ - 13.0056 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
ธรรมชาติ
ซิลิโคน
52.0 mm
250 °C
12.0 mm
ดึงฝาปิดออกได้ง่าย - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 18.0 mm | 0.709 in ; ความสูงภายใน - 52.0 mm | 2.047 in ; ธรรมชาติ

491664

ช่วงราคา
16.9318 ฿ - 15.281 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
36 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด ดึงออกง่าย
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    18.0 mm
  • ความสูงภายใน
    52.0 mm
ดึงฝาครอบออกได้ง่าย - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 1.2 mm | 0.047 in ; ความสูงภายใน - 1.2 mm | 0.047 in ; สีดำ

35-SCR3000

ช่วงราคา
4.823 ฿ - 4.359 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
420139 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    1.2 mm
  • ความสูงภายใน
    1.2 mm
ดึงฝาครอบออกได้ง่าย - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 0.8 mm | 0.031 in ; ความสูงภายใน - 0.8 mm | 0.031 in ; สีดำ

35-SCR4000

ช่วงราคา
2.6636 ฿ - 2.4048 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5105 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    0.8 mm
  • ความสูงภายใน
    0.8 mm
ดึงฝาครอบออกได้ง่าย - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 0.9 mm | 0.035 in ; ความสูงภายใน - 0.9 mm | 0.035 in ; ธรรมชาติ

35-SCR2000

ช่วงราคา
2.7439 ฿ - 2.4806 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
21019 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    0.9 mm
  • ความสูงภายใน
    0.9 mm
ดึงฝาปิดออกได้ง่าย - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 9.0 mm | 0.354 in ; ความสูงภายใน - 52.0 mm | 2.047 in ; ธรรมชาติ

491661

ช่วงราคา
19.4704 ฿ - 10.0386 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
141821 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด ดึงออกง่าย
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    9.0 mm
  • ความสูงภายใน
    52.0 mm
ดึงฝาครอบออกได้ง่าย - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 0.8 mm | 0.031 in ; ความสูงภายใน - 0.8 mm | 0.031 in ; ธรรมชาติ

35-SCR1000

ช่วงราคา
2.4673 ฿ - 2.2263 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
196018 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    0.8 mm
  • ความสูงภายใน
    0.8 mm
ดึงฝาปิดออกได้ง่าย - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 21.0 mm | 0.827 in ; ความสูงภายใน - 52.0 mm | 2.047 in ; ธรรมชาติ

491665

ช่วงราคา
19.3455 ฿ - 17.4582 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด ดึงออกง่าย
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    21.0 mm
  • ความสูงภายใน
    52.0 mm
ดึงฝาครอบออกได้ง่าย - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 1.0 mm | 0.039 in ; ความสูงภายใน - 1.0 mm | 0.039 in ; สีดำ

35-SCR5000

ช่วงราคา
3.2213 ฿ - 2.9045 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3874 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    1.0 mm
  • ความสูงภายใน
    1.0 mm
ดึงฝาปิดออกได้ง่าย - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 21.0 mm | 0.827 in ; ความสูงภายใน - 52.0 mm | 2.047 in ; ธรรมชาติ

20014988

ช่วงราคา
19.3455 ฿ - 17.4627 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6291 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    21.0 mm
  • ความสูงภายใน
    52.0 mm
ดึงฝาปิดออกได้ง่าย - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 6.0 mm | 0.236 in ; ความสูงภายใน - 52.0 mm | 2.047 in ; ธรรมชาติ

20014971

ช่วงราคา
7.8078 ฿ - 7.0449 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
13800 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    6.0 mm
  • ความสูงภายใน
    52.0 mm
ดึงฝาปิดออกได้ง่าย - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 15.5 mm | 0.61 in ; ความสูงภายใน - 52.0 mm | 2.047 in ; ธรรมชาติ

20014957

ช่วงราคา
16.9318 ฿ - 15.281 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
16082 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    15.5 mm
  • ความสูงภายใน
    52.0 mm
ดึงฝาปิดออกได้ง่าย - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 12.0 mm | 0.472 in ; ความสูงภายใน - 52.0 mm | 2.047 in ; ธรรมชาติ

20014964

ช่วงราคา
13.0056 ฿ - 11.7385 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    12.0 mm
  • ความสูงภายใน
    52.0 mm