Menu Search

ปะเก็นพัดลม - ; EPDM

ปะเก็นพัดลมพร้อมที่ยึดในตัวสำหรับชุดตัวกรองพัดลม ช่วยลดการสั่นสะเทือนและมีตราประทับที่หลีกเลี่ยงไม่ให้อนุภาคเข้าสู่วงจรทำความเย็น
รหัสรายการ:

FMG-2

5000 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 - 999 115.876 ฿
1000 - 39999 110.086 ฿
40000 + 104.587 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

11,587.60 ฿

100 x 115.876 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
วัสดุ EPDM
เส้นผ่าศูนย์กลางรู 5.0 mm
ความหนาโดยรวม 32.3 mm
ความแข็ง 40 Shore A

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา