Menu Search

ปะเก็นพัดลม

มีในสต็อก

ปะเก็นพัดลมป้องกันพัดลม DC และ AC ที่เหมาะสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมและคอมพิวเตอร์โดยมีการปิดผนึกระหว่างพัดลมและแบร็คเก็ตยึด

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
10 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ขนาดใบพัด สั่งซื้อ
63.4261 ฿ - 70.2791 ฿ 429 มีในสต็อก
80.0 mm
34.1223 ฿ - 37.8076 ฿ 51162 มีในสต็อก
120.0 mm
12.4836 ฿ - 13.8354 ฿ 59615 มีในสต็อก
70.0 mm
24.9671 ฿ - 27.6619 ฿ 135 มีในสต็อก
92.0 mm
174.3504 ฿ - 193.1784 ฿ 19 มีในสต็อก
120.0 mm
7.0761 ฿ - 7.839 ฿ 232 มีในสต็อก
40.0 mm
11.56 ฿ - 12.8048 ฿ 78913 มีในสต็อก
60.0 mm
100.5645 ฿ - 111.4195 ฿ 5000 มีในสต็อก
80.0 mm
90.5303 ฿ - 100.3057 ฿ 43 มีในสต็อก
60.0 mm
9.3604 ฿ - 10.3732 ฿ 109 มีในสต็อก
50.0 mm
ปะเก็นพัดลม - 80.0 mm ; ยางซิลิโคน

FGA-80

ช่วงราคา
70.2791 ฿ - 63.4261 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
429 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ยางซิลิโคน
  • ขนาดใบพัด
    80.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    5.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    150 °C
ปะเก็นพัดลม - 120.0 mm ; ยางซิลิโคน

FGA-120

ช่วงราคา
37.8076 ฿ - 34.1223 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
51162 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ยางซิลิโคน
  • ขนาดใบพัด
    120.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    5.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    150 °C
ปะเก็นพัดลม - 70.0 mm ; ยางซิลิโคน

FGA-70

ช่วงราคา
13.8354 ฿ - 12.4836 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
59615 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ยางซิลิโคน
  • ขนาดใบพัด
    70.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    5.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    150 °C
ปะเก็นพัดลม - 92.0 mm ; ยางซิลิโคน

FGA-92

ช่วงราคา
27.6619 ฿ - 24.9671 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
135 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ยางซิลิโคน
  • ขนาดใบพัด
    92.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    5.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    150 °C
ปะเก็นพัดลม - 120.0 mm ; ยางซิลิโคน

FMG-3

ช่วงราคา
193.1784 ฿ - 174.3504 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
19 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ยางซิลิโคน
  • ขนาดใบพัด
    120.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    5.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    90 °C
ปะเก็นพัดลม - 40.0 mm ; ยางซิลิโคน

FGA-40

ช่วงราคา
7.839 ฿ - 7.0761 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
232 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ยางซิลิโคน
  • ขนาดใบพัด
    40.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    4.5 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    150 °C
ปะเก็นพัดลม - 60.0 mm ; ยางซิลิโคน

FGA-60

ช่วงราคา
12.8048 ฿ - 11.56 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
78913 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ยางซิลิโคน
  • ขนาดใบพัด
    60.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    5.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    150 °C
ปะเก็นพัดลม - 80.0 mm ; ยางซิลิโคน

FMG-2

ช่วงราคา
111.4195 ฿ - 100.5645 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ยางซิลิโคน
  • ขนาดใบพัด
    80.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    5.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    90 °C
ปะเก็นพัดลม - 60.0 mm ; ยางซิลิโคน

FMG-1

ช่วงราคา
100.3057 ฿ - 90.5303 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
43 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ยางซิลิโคน
  • ขนาดใบพัด
    60.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    5.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    90 °C
ปะเก็นพัดลม - 50.0 mm ; ยางซิลิโคน

FGA-50

ช่วงราคา
10.3732 ฿ - 9.3604 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
109 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ยางซิลิโคน
  • ขนาดใบพัด
    50.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    4.5 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    150 °C