Menu Search

ที่ยึดพัดลม - EPDM; 40 Shore A; อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด 90 °C | 194 °F

ที่ยึดพัดลมนี้ให้การป้องกันแรงกระแทก และการสั่นสะเทือนอย่างแน่นหนา
รหัสรายการ:

FM-2

17412 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 2.958 ฿
10000 - 39999 2.8108 ฿
40000 + 2.668 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

2,958.00 ฿

1000 x 2.958 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
ช่วงความหนาใบพัด 2.0 mm
วัสดุเต็ม เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
วัสดุ EPDM
ประเภท One End - Flexible
เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 8.0 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางรู 5.0 mm
ความหนาใบพัดสูงสุด 2.0 mm
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด 90 °C
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด -20 °C
ความยาวโดยรวม 32.3 mm
ความแข็ง 40 Shore A
รูปแบบ 1

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา