Menu Search

ที่ยึดพัดลม - อีลาสโตเมอร์

มีในสต็อก

อุปกรณ์พัดลมช่วยป้องกันและยึดใบพัดลม DC และ AC ขนาดเล็กที่เหมาะสำหรับการใช้งานในภาคอุตสาหกรรมและคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ยึดพัดลมซิลิคอนนำเสนอวิธีการติดตั้งที่ง่ายและรวดเร็วกว่าการติดตั้งแบบขันด้วยสกรูแบบดั้งเดิม ที่ยึดพัดลมมียางการยืดตัวสูงเพื่อให้ง่ายต่อการติดตั้งพัดลมและส่วนประกอบและให้การป้องกันการกระแทกและการสั่นสะเทือน เหมาะสำหรับการระบายความร้อนของการใช้งานอิเล็กทรอนิกส์ด้วยโซลูชันการป้องกันและติดตั้งง่ายในขณะที่ให้การป้องกันฝุ่นละอองและการป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุและอันตรายต่อร่างกาย

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
14 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่าศูนย์กลางหัว เส้นผ่าศูนย์กลางรู ประเภท สั่งซื้อ
11.444 ฿ - 12.6799 ฿ 58425 มีในสต็อก
8.0 mm
3.5 mm
One End - Flexible
3.953 ฿ - 4.3768 ฿ 105974 มีในสต็อก
10.3 mm
5.0 mm
One End - Flexible
5.0148 ฿ - 5.5592 ฿ 2203 มีในสต็อก
8.0 mm
3.5 mm
One End - Flexible
5.7822 ฿ - 6.3979 ฿ 392116 มีในสต็อก
8.0 mm
4.3 mm
One End - Flexible
2.668 ฿ - 2.958 ฿ 17412 มีในสต็อก
8.0 mm
5.0 mm
One End - Flexible
9.6192 ฿ - 10.6543 ฿ 3893504 มีในสต็อก
10.3 mm
5.0 mm
One End - Flexible
4.7471 ฿ - 5.2602 ฿ 1653019 มีในสต็อก
8.0 mm
5.0 mm
One End - Flexible
5.7198 ฿ - 6.3355 ฿ 244253 มีในสต็อก
10.3 mm
5.0 mm
One End - Flexible
4.7695 ฿ - 5.2825 ฿ 144928 มีในสต็อก
8.0 mm
8.0 mm
One End, Multi Panel - Flexible
11.0603 ฿ - 12.2605 ฿ 3299865 มีในสต็อก
10.0 mm
5.0 mm
One End, Multi Panel, Breakaway - Flexible
3.953 ฿ - 4.3768 ฿ 32053 มีในสต็อก
10.3 mm
5.0 mm
One End - Flexible
4.997 ฿ - 5.5368 ฿ 2090 มีในสต็อก
8.1 mm
5.0 mm
One End - Flexible
8.7358 ฿ - 9.6817 ฿ 1028 มีในสต็อก
8.0 mm
4.8 mm
ที่ยึดพัดลมหลายตัว
2.2933 ฿ - 2.5431 ฿ 1059 มีในสต็อก
10.0 mm
5.2 mm
One End - Flexible
ที่ยึดพัดลม - ยางซิลิโคน; 40 Shore A; อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด 150 °C | 302 °F

FM-7

ช่วงราคา
12.6799 ฿ - 11.444 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
58425 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ช่วงความหนาใบพัด
    25.0 - 28.0 mm
  • ความหนาใบพัดต่ำสุด
    25.0 mm
  • วัสดุเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • วัสดุ
    ยางซิลิโคน
ที่ยึดพัดลม - EPDM; 40 Shore A; อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด 90 °C | 194 °F

FM-9

ช่วงราคา
4.3768 ฿ - 3.953 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
105974 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ช่วงความหนาใบพัด
    5.4 mm
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • วัสดุ
    EPDM
  • ประเภท
    One End - Flexible
ที่ยึดพัดลม - ยางซิลิโคน; 40 Shore A; อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด 150 °C | 302 °F

FM-5

ช่วงราคา
5.5592 ฿ - 5.0148 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2203 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ช่วงความหนาใบพัด
    20.0 mm
  • วัสดุเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • วัสดุ
    ยางซิลิโคน
  • ประเภท
    One End - Flexible
ที่ยึดพัดลม - ยางซิลิโคน; 40 Shore A; อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด 150 °C | 302 °F

FM-6

ช่วงราคา
6.3979 ฿ - 5.7822 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
392116 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ช่วงความหนาใบพัด
    15.0 mm
  • วัสดุเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • วัสดุ
    ยางซิลิโคน
  • ประเภท
    One End - Flexible
ที่ยึดพัดลม - EPDM; 40 Shore A; อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด 90 °C | 194 °F

FM-2

ช่วงราคา
2.958 ฿ - 2.668 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
17412 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ช่วงความหนาใบพัด
    2.0 mm
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • วัสดุ
    EPDM
  • ประเภท
    One End - Flexible
ที่ยึดพัดลม - EPDM; 40 Shore A; อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด 90 °C | 194 °F

FM-4

ช่วงราคา
10.6543 ฿ - 9.6192 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3893504 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ช่วงความหนาใบพัด
    3.1 mm
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • วัสดุ
    EPDM
  • ประเภท
    One End - Flexible
ที่ยึดพัดลม - EPDM; 30 Shore A; อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด 50 °C | 122 °F

FM-1

ช่วงราคา
5.2602 ฿ - 4.7471 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1653019 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ช่วงความหนาใบพัด
    2.0 mm
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • วัสดุ
    EPDM
  • ประเภท
    One End - Flexible
ที่ยึดพัดลม - EPDM; 30 Shore A; อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด 50 °C | 122 °F

FM-3

ช่วงราคา
6.3355 ฿ - 5.7198 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
244253 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ช่วงความหนาใบพัด
    3.1 mm
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • วัสดุ
    EPDM
  • ประเภท
    One End - Flexible
หมุดยึดใบพัด - 119.2 mm | 4.693 in

FMM-1

ช่วงราคา
5.2825 ฿ - 4.7695 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
144928 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ช่วงความหนาใบพัด
    10.0 - 51.0 mm
  • ความหนาใบพัดต่ำสุด
    10.0 mm
  • วัสดุเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • วัสดุ
    ยางซิลิโคน
อีลาสโตเมอร์, ที่ยึดพัดลมแบบแยก - 133.5 mm | 5.256 in

FMB-1

ช่วงราคา
12.2605 ฿ - 11.0603 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3299865 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ช่วงความหนาใบพัด
    25.0 - 51.0 mm
  • ความหนาใบพัดต่ำสุด
    25.0 mm
  • วัสดุเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • วัสดุ
    ยางซิลิโคน
ที่ยึดพัดลม - EPDM; 30 Shore A; อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด 50 °C | 122 °F

FM-8

ช่วงราคา
4.3768 ฿ - 3.953 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
32053 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ช่วงความหนาใบพัด
    5.4 mm
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • วัสดุ
    EPDM
  • ประเภท
    One End - Flexible
ที่ยึดพัดลมอีลาสโตเมอร์ - EPDM; 40 Shore A; อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด 150 °C | 302 °F

FM-11

ช่วงราคา
5.5368 ฿ - 4.997 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2090 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ช่วงความหนาใบพัด
    15.3 mm
  • ความหนาใบพัดต่ำสุด
    15.3 mm
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • วัสดุ
    EPDM
หมุดยึดใบพัด - 50.0 mm | 1.969 in

FMMS-1

ช่วงราคา
9.6817 ฿ - 8.7358 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1028 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเทา
  • ช่วงความหนาใบพัด
    3.5 - 15.0 mm
  • ความหนาใบพัดต่ำสุด
    3.5 mm
  • วัสดุเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • วัสดุ
    ยางซิลิโคน
ที่ยึดพัดลมอีลาสโตเมอร์ - EPDM; 40 Shore A; อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด 150 °C | 302 °F

FM-10

ช่วงราคา
2.5431 ฿ - 2.2933 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1059 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ช่วงความหนาใบพัด
    4.0 mm
  • ความหนาใบพัดต่ำสุด
    4.0 mm
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • วัสดุ
    EPDM