Menu Search

ที่ยึดพัดลม - EPDM; 30 Shore A; อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด 50 °C | 122 °F

ที่ยึดพัดลมนี้ให้การป้องกันแรงกระแทก และการสั่นสะเทือนอย่างแน่นหนา
รหัสรายการ:

FM-3

244253 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 6.3355 ฿
10000 - 39999 6.0187 ฿
40000 + 5.7198 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

6,335.50 ฿

1000 x 6.3355 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
ช่วงความหนาใบพัด 3.1 mm
วัสดุเต็ม เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
วัสดุ EPDM
ประเภท One End - Flexible
เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 10.3 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางรู 5.0 mm
ความหนาใบพัดสูงสุด 3.1 mm
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด 50 °C
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด -40 °C
ความยาวโดยรวม 22.2 mm
ความแข็ง 30 Shore A
รูปแบบ 1

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา