Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
---|---|
1000 - 9999 | 5.5592 ฿ |
10000 - 39999 | 5.2825 ฿ |
40000 + | 5.0148 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
สี | สีดำ |
---|---|
ช่วงความหนาใบพัด | 0.787 in |
ช่วงความหนาใบพัด | 20.0 mm |
วัสดุเต็ม | ยางซิลิโคน |
วัสดุ | ยางซิลิโคน |
ประเภท | One End - Flexible |
เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 8.0 mm |
เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 0.315 in |
เส้นผ่าศูนย์กลางรู | 0.138 in |
เส้นผ่าศูนย์กลางรู | 3.5 mm |
ความหนาใบพัดสูงสุด | 20.0 mm |
ความหนาใบพัดสูงสุด | 0.787 in |
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 150 °C |
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 302 °F |
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °F |
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °C |
ความยาวโดยรวม | 56.0 mm |
ความยาวโดยรวม | 2.205 in |
ความแข็ง | 40 Shore A |
รูปแบบ | 1 |