| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 6.3979 ฿ |
| 10000 - 39999 | 6.0812 ฿ |
| 40000 + | 5.7822 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| สี | สีดำ |
|---|---|
| ช่วงความหนาใบพัด | 0.591 in |
| ช่วงความหนาใบพัด | 15.0 mm |
| วัสดุเต็ม | ยางซิลิโคน |
| วัสดุ | ยางซิลิโคน |
| ประเภท | One End - Flexible |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 0.315 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 8.0 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางรู | 0.169 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางรู | 4.3 mm |
| ความหนาใบพัดสูงสุด | 0.591 in |
| ความหนาใบพัดสูงสุด | 15.0 mm |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 150 °C |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 302 °F |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °F |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °C |
| ความยาวโดยรวม | 53.8 mm |
| ความยาวโดยรวม | 2.118 in |
| ความแข็ง | 40 Shore A |
| รูปแบบ | 1 |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ