Menu Search

ที่ยึดพัดลม - ยางซิลิโคน; 40 Shore A; อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด 150 °C | 302 °F

ที่ยึดพัดลมนี้ให้การป้องกันแรงกระแทก และการสั่นสะเทือนอย่างแน่นหนา
รหัสรายการ:

FM-7

58425 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 12.6799 ฿
10000 - 39999 12.0508 ฿
40000 + 11.444 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

12,679.90 ฿

1000 x 12.6799 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
ช่วงความหนาใบพัด 25.0 - 28.0 mm
ความหนาใบพัดต่ำสุด 25.0 mm
วัสดุเต็ม ยางซิลิโคน
วัสดุ ยางซิลิโคน
ประเภท One End - Flexible
เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 8.0 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางรู 3.5 mm
ความหนาใบพัดสูงสุด 28.0 mm
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด 150 °C
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด -40 °C
ความยาวโดยรวม 73.0 mm
ความแข็ง 40 Shore A
รูปแบบ 1

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา