| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 12.751 ฿ |
| 10000 - 39999 | 12.111 ฿ |
| 40000 + | 11.503 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| สี | สีดำ |
|---|---|
| ช่วงความหนาใบพัด | 25.0 - 51.0 mm |
| ช่วงความหนาใบพัด | 0.984 - 2.008 in |
| ความหนาใบพัดต่ำสุด | 0.984 in |
| ความหนาใบพัดต่ำสุด | 25.0 mm |
| วัสดุเต็ม | ยางซิลิโคน |
| วัสดุ | ยางซิลิโคน |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 10.0 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 0.394 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางรู | 5.0 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางรู | 0.197 in |
| ความหนาใบพัดสูงสุด | 51.0 mm |
| ความหนาใบพัดสูงสุด | 2.008 in |
| ความยาวโดยรวม | 5.256 in |
| ความยาวโดยรวม | 133.5 mm |
| ความแข็ง | 40 Shore A |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ