Menu Search

หมุดยึดใบพัด - 119.2 mm | 4.693 in

ที่ยึดพัดลมนี้ให้การป้องกันแรงกระแทก และการสั่นสะเทือนอย่างแน่นหนา
รหัสรายการ:

FMM-1

43292 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
500 - 4999 5.494 ฿
5000 - 19999 5.215 ฿
20000 + 4.96 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 500

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 500

ราคารวมทั้งหมด:

2,747.00 ฿

500 x 5.494 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
ช่วงความหนาใบพัด 10.0 - 51. mm
ความหนาใบพัดต่ำสุด 10.0 mm
วัสดุเต็ม ยางซิลิโคน
วัสดุ ยางซิลิโคน
เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 8.0 mm
ความหนาใบพัดสูงสุด 51. mm
ความยาวโดยรวม 119.2 mm
ความแข็ง 40 Shore A

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา