Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 9.6817 ฿ |
| 10000 - 39999 | 9.2043 ฿ |
| 40000 + | 8.7358 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| สี | สีเทา |
|---|---|
| ช่วงความหนาใบพัด | 3.5 - 15.0 mm |
| ช่วงความหนาใบพัด | 0.138 - 0.591 in |
| ความหนาใบพัดต่ำสุด | 3.5 mm |
| ความหนาใบพัดต่ำสุด | 0.138 in |
| วัสดุเต็ม | ยางซิลิโคน |
| วัสดุ | ยางซิลิโคน |
| ประเภท | ที่ยึดพัดลมหลายตัว |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 0.315 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 8.0 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางรู | 0.189 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางรู | 4.8 mm |
| ความหนาใบพัดสูงสุด | 0.591 in |
| ความหนาใบพัดสูงสุด | 15.0 mm |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 150 °C |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 302 °F |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °C |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °F |
| ความยาวโดยรวม | 1.969 in |
| ความยาวโดยรวม | 50.0 mm |
| ความแข็ง | 50+5 |