| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 100 - 999 | 37.8254 ฿ |
| 1000 - 3999 | 35.9337 ฿ |
| 4000 + | 34.1402 ฿ |
| วัสดุเต็ม | เหล็กกล้า |
|---|---|
| วัสดุ | เหล็กกล้า |
| วิธีติดตั้ง | Screw On |
| รูปทรง | กลม |
| ระยะระหว่างรูยึด | 32.0 mm |
| ระยะระหว่างรูยึด | 1.26 in |
| ขนาดใบพัด | 40.0 mm |
| ขนาดใบพัด | 40.0 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางรู | 4.0 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางรู | 0.157 in |
| ความหนาโดยรวม | 4.8 mm |
| ความหนาโดยรวม | 0.189 in |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ