Menu Search

ที่ยึดพัดลม

มีในสต็อก

อุปกรณ์พัดลมช่วยป้องกันและยึดใบพัดลม DC และ AC ขนาดเล็กที่เหมาะสำหรับการใช้งานในภาคอุตสาหกรรมและคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ยึดพัดลมซิลิคอนนำเสนอวิธีการติดตั้งที่ง่ายและรวดเร็วกว่าการติดตั้งแบบขันด้วยสกรูแบบดั้งเดิม ที่ยึดพัดลมมียางการยืดตัวสูงเพื่อให้ง่ายต่อการติดตั้งพัดลมและส่วนประกอบและให้การป้องกันการกระแทกและการสั่นสะเทือน เหมาะสำหรับการระบายความร้อนของการใช้งานอิเล็กทรอนิกส์ด้วยโซลูชันการป้องกันและติดตั้งง่ายในขณะที่ให้การป้องกันฝุ่นละอองและการป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุและอันตรายต่อร่างกาย

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
15 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก รูปทรง วัสดุ ขนาดใบพัด วิธีติดตั้ง สั่งซื้อ
7.0761 ฿ - 7.839 ฿ 18 มีในสต็อก
ยางซิลิโคน
4.3679 ฿ - 4.8453 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
TPE
107.5692 ฿ - 119.1916 ฿ 100 มีในสต็อก
กลม
เหล็กกล้า
150.0 mm
Screw On
4.4527 ฿ - 4.9345 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
TPE
2.8554 ฿ - 3.1588 ฿ 23 มีในสต็อก
TPE
57.1799 ฿ - 63.3592 ฿ 91 มีในสต็อก
กลม
เหล็กกล้า
120.0 mm
Screw On
40.895 ฿ - 45.312 ฿ 100 มีในสต็อก
กลม
เหล็กกล้า
60.0 mm
Screw On
38.4099 ฿ - 42.5547 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
กลม
เหล็กกล้า
50.0 mm
Screw On
3.3507 ฿ - 3.7165 ฿ 1000 มีในสต็อก
TPE
3.3328 ฿ - 3.6853 ฿ 1025 มีในสต็อก
TPE
34.1402 ฿ - 37.8254 ฿ 100 มีในสต็อก
กลม
เหล็กกล้า
40.0 mm
Screw On
3.373 ฿ - 3.7299 ฿ 1000 มีในสต็อก
TPE
28.8086 ฿ - 31.9138 ฿ 30 มีในสต็อก
กลม
เหล็กกล้า
25.0 mm
Screw On
44.4509 ฿ - 49.2561 ฿ 100 มีในสต็อก
กลม
เหล็กกล้า
92.0 mm
Screw On
38.4099 ฿ - 42.5547 ฿ 125 มีในสต็อก
กลม
เหล็กกล้า
80.0 mm
Screw On
ที่ยึดพัดลมอีลาสโตเมอร์หลายตัว - 50.0 mm | 1.969 in

FMMS-2

ช่วงราคา
7.839 ฿ - 7.0761 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
18 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • วัสดุ
    ยางซิลิโคน
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-0
โครงแข็งยึดพัดลม -

SDFM-1-B

ช่วงราคา
4.8453 ฿ - 4.3679 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    เทอร์โมพลาสติก อีลาสโตเมอร์
  • วัสดุ
    TPE
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    4.4 mm
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-0
Metal Screw Mount Fan Guard

MFGC-150

ช่วงราคา
119.1916 ฿ - 107.5692 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
100 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้า
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
  • วิธีติดตั้ง
    Screw On
  • รูปทรง
    กลม
  • ระยะระหว่างรูยึด
    161.8 mm
โครงแข็งยึดพัดลม -

SDFM-2-B

ช่วงราคา
4.9345 ฿ - 4.4527 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    เทอร์โมพลาสติก อีลาสโตเมอร์
  • วัสดุ
    TPE
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    4.4 mm
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-0
โครงแข็งยึดพัดลม -

SDFM-4-B

ช่วงราคา
3.1588 ฿ - 2.8554 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
23 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    เทอร์โมพลาสติก อีลาสโตเมอร์
  • วัสดุ
    TPE
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    3.5 mm
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-0
Metal Screw Mount Fan Guard

MFGC-120

ช่วงราคา
63.3592 ฿ - 57.1799 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
91 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้า
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
  • วิธีติดตั้ง
    Screw On
  • รูปทรง
    กลม
  • ระยะระหว่างรูยึด
    104.8 mm
Metal Screw Mount Fan Guard

MFGC-60

ช่วงราคา
45.312 ฿ - 40.895 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
100 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้า
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
  • วิธีติดตั้ง
    Screw On
  • รูปทรง
    กลม
  • ระยะระหว่างรูยึด
    49.5 mm
Metal Screw Mount Fan Guard

MFGC-50

ช่วงราคา
42.5547 ฿ - 38.4099 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้า
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
  • วิธีติดตั้ง
    Screw On
  • รูปทรง
    กลม
  • ระยะระหว่างรูยึด
    42.0 mm
โครงแข็งยึดพัดลม -

SDFM-6-B

ช่วงราคา
3.7165 ฿ - 3.3507 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    เทอร์โมพลาสติก อีลาสโตเมอร์
  • วัสดุ
    TPE
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    4.0 mm
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-0
โครงแข็งยึดพัดลม -

SDFM-5-B

ช่วงราคา
3.6853 ฿ - 3.3328 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1025 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    เทอร์โมพลาสติก อีลาสโตเมอร์
  • วัสดุ
    TPE
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    4.0 mm
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-0
Metal Screw Mount Fan Guard

MFGC-40

ช่วงราคา
37.8254 ฿ - 34.1402 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
100 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้า
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
  • วิธีติดตั้ง
    Screw On
  • รูปทรง
    กลม
  • ระยะระหว่างรูยึด
    32.0 mm
โครงแข็งยึดพัดลม -

SDFM-3-B

ช่วงราคา
3.7299 ฿ - 3.373 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    เทอร์โมพลาสติก อีลาสโตเมอร์
  • วัสดุ
    TPE
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    4.4 mm
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-0
Metal Screw Mount Fan Guard

MFGC-25

ช่วงราคา
31.9138 ฿ - 28.8086 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
30 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้า
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
  • วิธีติดตั้ง
    Screw On
  • รูปทรง
    กลม
  • ระยะระหว่างรูยึด
    10.5 mm
Metal Screw Mount Fan Guard

MFGC-92

ช่วงราคา
49.2561 ฿ - 44.4509 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
100 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้า
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
  • วิธีติดตั้ง
    Screw On
  • รูปทรง
    กลม
  • ระยะระหว่างรูยึด
    82.5 mm
Metal Screw Mount Fan Guard

MFGC-80

ช่วงราคา
42.5547 ฿ - 38.4099 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
125 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้า
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
  • วิธีติดตั้ง
    Screw On
  • รูปทรง
    กลม
  • ระยะระหว่างรูยึด
    71.5 mm