MFGC-50
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 100 - 999 | 42.5547 ฿ |
| 1000 - 3999 | 40.431 ฿ |
| 4000 + | 38.4099 ฿ |
| วัสดุเต็ม | เหล็กกล้า |
|---|---|
| วัสดุ | เหล็กกล้า |
| วิธีติดตั้ง | Screw On |
| รูปทรง | กลม |
| ระยะระหว่างรูยึด | 42.0 mm |
| ระยะระหว่างรูยึด | 1.654 in |
| ขนาดใบพัด | 50.0 mm |
| ขนาดใบพัด | 50.0 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางรู | 4.8 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางรู | 0.189 in |
| ความหนาโดยรวม | 4.8 mm |
| ความหนาโดยรวม | 0.189 in |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ