| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 3.7299 ฿ |
| 10000 - 39999 | 3.5425 ฿ |
| 40000 + | 3.373 ฿ |
| สี | สีดำ |
|---|---|
| วัสดุเต็ม | เทอร์โมพลาสติก อีลาสโตเมอร์ |
| วัสดุ | TPE |
| เส้นผ่าศูนย์กลางรู | 0.173 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางรู | 4.4 mm |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-0 |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ