Menu Search

สายรัดท่อและสายยาง - ธรรมชาติ ; UL94 V-2 ; ไนลอน

คลิปนี้ออกแบบมาเพื่อยึดท่อหรือท่อขนาด 5 มม. เหมาะสำหรับข้อกำหนดเส้นทางของบอร์ดด้านบนที่มีตัวเว้นระยะ 10.0 มม. มีฐานป้องที่ให้ความมั่นคงและครอบคลุมทั้งรู ทำจากไนลอน UL94 V-2
รหัสรายการ:

TPCE5-51-10M-01

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 2.9759 ฿
10000 - 39999 2.8242 ฿
40000 + 2.6814 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

2,975.90 ฿

1000 x 2.9759 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ประเภทของอุปกรณ์เสริม คลิป
สี ธรรมชาติ
วัสดุ ไนลอน 6/6
ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิล 5.1 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 6.5 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิลสูงสุด 5.1 mm
ช่วงความหนาแผง 0.8 - 1.6 mm
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2
ความยาวสเปเซอร์ 10.0 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา