สามารถติดตั้งท่อจำกัดการโค้งของสายไฟเบอร์โดยใช้ท่อและคลิปยึดท่อ เช่น คลิปตัวแยก ติดตั้งง่ายและมีวัสดุให้เลือก 2 ชนิด
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | ความยาวสเปเซอร์ | สั่งซื้อ | |
---|---|---|---|---|---|
2.8643 ฿ - 3.1811 ฿ | 50 มีในสต็อก |
UL94 V-0
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
3.8593 ฿ - 4.2742 ฿ | 58 มีในสต็อก |
UL94 V-0
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
2.4003 ฿ - 2.6591 ฿ | 35 มีในสต็อก |
UL94 V-2
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
2.6814 ฿ - 2.9759 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
UL94 V-2
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
3.7344 ฿ - 4.1404 ฿ | 1660 มีในสต็อก |
UL94 V-2
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
1.8471 ฿ - 2.0434 ฿ | 82 มีในสต็อก |
UL94 V-0
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
5.1978 ฿ - 5.7599 ฿ | 90 มีในสต็อก |
UL94 V-0
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ