จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
---|---|
1000 - 9999 | 2.6591 ฿ |
10000 - 39999 | 2.5208 ฿ |
40000 + | 2.4003 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
ประเภทของอุปกรณ์เสริม | คลิป |
---|---|
สี | ธรรมชาติ |
วัสดุ | ไนลอน 6/6 |
ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิล | 0.201 in |
ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิล | 5.1 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ | 0.256 in |
เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ | 6.5 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิลสูงสุด | 0.201 in |
เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิลสูงสุด | 5.1 mm |
ช่วงความหนาแผง | 0.031 - 0.063 in |
ช่วงความหนาแผง | 0.8 - 1.6 mm |
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |
ความยาวสเปเซอร์ | 0.236 in |
ความยาวสเปเซอร์ | 6.0 mm |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ