Menu Search

สายรัดท่อและสายยาง คลิป - ธรรมชาติ ; UL94 V-0 ; ไนลอน

คลิปนี้ออกแบบมาเพื่อยึดหลอดหรือท่อขนาด 5 มม. เหมาะสำหรับข้อกำหนดเส้นทางของบอร์ดด้านบนที่มีตัวเว้นระยะ 8.0 มม. มันมีฐานป้องที่ให้ความมั่นคงและครอบคลุมทั้งหลุม ทำจากไนลอน UL94 V-0
รหัสรายการ:

TPCE5-51-8M-19

82 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 2.0434 ฿
10000 - 399999 1.9453 ฿
400000 + 1.8471 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

2,043.40 ฿

1000 x 2.0434 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

แสดงเพิ่มเติม

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ประเภทของอุปกรณ์เสริม คลิป
สี ธรรมชาติ
วัสดุ ไนลอน
เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 6.5 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิลสูงสุด 5.1 mm
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-0
ความยาวสเปเซอร์ 8.0 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา