จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
---|---|
100 - 999 | 29.0138 ฿ |
1000 - 3999 | 27.5682 ฿ |
4000 + | 26.1896 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
ประเภท | คลิปมัดม้วน |
---|---|
รูปแบบ | 1 |
สี | สีดำ |
วัสดุเต็ม | พอลิเอไมด์ 6.6 |
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-0 |
วิธีติดตั้ง | Adhesive |
ความสูงโดยรวม | 1 in |
ความสูงโดยรวม | 25.4 mm |
ความยาวโดยรวม | 1.201 in |
ความยาวโดยรวม | 30.5 mm |
ความกว้างโดยรวม | 1 in |
ความกว้างโดยรวม | 25.4 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ | 1 in |
เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ | 25.4 mm |
เส้นผ่าศูนย์กลางรู | 25.4 mm |
เส้นผ่าศูนย์กลางรู | 1 in |
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | 15.9 mm |
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | 0.626 in |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ