Menu Search

แบร็คเก็ตสายไฟเบอร์ - คลิปขด

มีในสต็อก

ม้วนใยแก้วนำแสงประกอบไปด้วยสองคลิปที่นูนออกมายึดติดเข้าด้วยกันเพื่อสร้างคลิปที่มีพื้นผิวเรียบและโค้งเพื่อรองรับมัดใยแก้วนำแสง

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
2 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความยาวโดยรวม ความกว้างโดยรวม วิธีติดตั้ง ประเภท สั่งซื้อ
17.7259 ฿ - 19.64 ฿ 36 มีในสต็อก
50.8 mm
25.1 mm
Snap Fit
คลิปมัดม้วน
26.1896 ฿ - 29.0138 ฿ 41166 มีในสต็อก
30.5 mm
25.4 mm
Adhesive
คลิปมัดม้วน
คลิปมัดม้วน OFCC-16A-RT UL94 V-0 PA 50.8 mm | 2 in 24.9 mm | 0.98 in

OFCG-16

ช่วงราคา
19.64 ฿ - 17.7259 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
36 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภท
    คลิปมัดม้วน
  • รูปแบบ
    2
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-0
คลิปมัดม้วน กาว UL94 V-0 PA 30.5 mm | 1.201 in 25.4 mm | 1 in

OFCC-16A-RT

ช่วงราคา
29.0138 ฿ - 26.1896 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
41166 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภท
    คลิปมัดม้วน
  • รูปแบบ
    1
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-0