Menu Search

คลิปมัดม้วน OFCC-16A-RT UL94 V-0 PA 50.8 mm | 2 in 24.9 mm | 0.98 in

คลิปมัดม้วนสายไฟเบอร์ใยแก้ว OFCG-16 ยึดเข้ากับ OFCC-16A-RT เพื่อสร้างคลิปที่มีพื้นผิวเรียบโค้ง เพื่อรองรับการรวมกลุ่มใยแก้วนำแสง จำกัดรัศมีโค้งงอของเส้นใยแก้ว
รหัสรายการ:

OFCG-16

36 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 - 999 19.64 ฿
1000 - 3999 18.6584 ฿
4000 + 17.7259 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

1,964.00 ฿

100 x 19.64 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ประเภท คลิปมัดม้วน
รูปแบบ 2
สี สีดำ
วัสดุเต็ม พอลิเอไมด์ 6.6
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-0
วิธีติดตั้ง Snap Fit
ความสูงโดยรวม 25.1 mm
ความยาวโดยรวม 50.8 mm
ความกว้างโดยรวม 25.1 mm
รัศมี 40.6 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา