Menu Search

สีดำ ไนลอน วงแหวนตกแต่ง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 4.3 mm | 0.169 in; 10.5 mm | 0.413 in; ความหนา 2.8 mm | 0.11 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M4

วงแหวนตกแต่งนี้ช่วยป้องกันความเสียหายได้อย่างดีเยี่ยมและมีพื้นผิวงานคุณภาพสูง วัสดุมีคุณสมบัติเป็นฉนวนกันความร้อนและไฟฟ้าที่ดี
รหัสรายการ:

007104059901

1027 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
500 - 4999 0.5979 ฿
5000 - 19999 0.5711 ฿
20000 + 0.5399 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 500

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 500

ราคารวมทั้งหมด:

298.95 ฿

500 x 0.5979 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
วัสดุ ไนลอน
ประเภทแหวนรอง แหวนรองกันหาย
ประเภท 1
รูปทรงแหวนรอง กลม
เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 10.5 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 4.3 mm
ความหนา 2.8 mm
ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) M4

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา