Menu Search

แหวนตกแต่งงาน

มีในสต็อก

วงแหวนตกแต่งให้การปกป้องตู้และการใช้งานอื่นๆ จากรอยขีดข่วนและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้ยังมีฝาปิดสำหรับรูที่ไม่ตรงแนว ซึ่งหมายความว่ารูปลักษณ์ของการประกอบของคุณจะดูเรียบร้อยสะอาดตา

รูปลักษณ์คุณภาพสูงนี้มีคุณสมบัติเป็นฉนวนความร้อนและไฟฟ้าที่ดี แหวนเหล่านี้ใช้งานได้แบบอรรถประโยชน์และยังสามารถใช้เป็นแผ่นรอง ตัวกันกระแทก ขาตั้ง และสเปเซอร์ได้อีกด้วย

  • วัสดุ: ไนลอน 6/6
  • สี: ดำและสีธรรมชาติ
  • มาตรฐานการลามไฟ UL94 V2

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
Image
Type 1
Image
Type 3
Image
Type 4
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
24 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) ประเภท ประเภทแหวนรอง ประเภทสกรู สั่งซื้อ
1.0842 ฿ - 1.1957 ฿ 399 มีในสต็อก
สีดำ
5.3 mm
18.0 mm
M5
4
แหวนรองกันหาย
Flat Screw
1.6062 ฿ - 1.7757 ฿ 960 มีในสต็อก
สีดำ
3.2 mm
14.0 mm
M3
4
แหวนรองกันหาย
Flat Screw
0.4819 ฿ - 0.5354 ฿ 456552 มีในสต็อก
สีดำ
2.7 mm
6.8 mm
M2.5
1
แหวนรองมาตรฐาน
Countersunk Screw
0.9102 ฿ - 1.0083 ฿ 596966 มีในสต็อก
สีดำ
5.3 mm
18.0 mm
M5
3
แหวนรองมาตรฐาน
Countersunk Screw
0.4283 ฿ - 0.4774 ฿ 885026 มีในสต็อก
สีดำ
6.4 mm
15.0 mm
M6
1
แหวนรองกันหาย
Flat Screw
0.6826 ฿ - 0.754 ฿ 436694 มีในสต็อก
สีดำ
2.7 mm
6.8 mm
M2.5
1
แหวนรองมาตรฐาน
Flat Screw
1.0752 ฿ - 1.1868 ฿ 701 มีในสต็อก
สีดำ
5.3 mm
18.0 mm
M5
3
แหวนรองกันหาย
Countersunk Screw
1.276 ฿ - 1.4143 ฿ 1033 มีในสต็อก
สีดำ
6.4 mm
15.0 mm
M6
1
แหวนรองกันหาย
Flat Screw
0.812 ฿ - 0.8923 ฿ 68895 มีในสต็อก
สีดำ
4.3 mm
16.0 mm
M4
3
แหวนรองกันหาย
Countersunk Screw
1.1957 ฿ - 1.3251 ฿ 919 มีในสต็อก
สีดำ
8.4 mm
20.0 mm
M8
1
แหวนรองกันหาย
สกรูหัว
0.4952 ฿ - 0.5532 ฿ 680010 มีในสต็อก
สีดำ
3.2 mm
8.5 mm
M3
1
แหวนรองกันหาย
Flat Screw
0.3614 ฿ - 0.4015 ฿ 461894 มีในสต็อก
สีดำ
3.2 mm
6.5 mm
M3
1
แหวนรองกันหาย
Flat Screw
0.7362 ฿ - 0.8165 ฿ 265066 มีในสต็อก
สีดำ
3.2 mm
14.0 mm
M3
3
แหวนรองกันหาย
Countersunk Screw
0.6782 ฿ - 0.7495 ฿ 25043 มีในสต็อก
สีดำ
6.4 mm
15.0 mm
M6
1
แหวนรองกันหาย
Countersunk Screw
1.7266 ฿ - 1.9096 ฿ 264314 มีในสต็อก
สีดำ
6.4 mm
22.0 mm
M6
4
แหวนรองกันหาย
Flat Screw
0.7005 ฿ - 0.7763 ฿ 129890 มีในสต็อก
สีดำ
5.3 mm
12.7 mm
M5
1
แหวนรองกันหาย
Countersunk Screw
0.9459 ฿ - 1.0485 ฿ 51510 มีในสต็อก
สีดำ
4.3 mm
16.0 mm
M4
4
แหวนรองกันหาย
Flat Screw
0.5845 ฿ - 0.6425 ฿ 508 มีในสต็อก
สีดำ
6.4 mm
12.7 mm
M6
1
แหวนรองกันหาย
Flat Screw
0.5399 ฿ - 0.5979 ฿ 1027 มีในสต็อก
สีดำ
4.3 mm
10.5 mm
M4
1
แหวนรองกันหาย
Countersunk Screw
1.6865 ฿ - 1.8739 ฿ 41504 มีในสต็อก
สีดำ
6.4 mm
22.0 mm
M6
3
แหวนรองกันหาย
Countersunk Screw
  • จาก 2
สีดำ ไนลอน วงแหวนตกแต่ง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 5.3 mm | 0.209 in; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 18.0 mm | 0.709 in; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ M5

007405059901

ช่วงราคา
1.1957 ฿ - 1.0842 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
399 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองกันหาย
  • ประเภท
    4
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
สีดำ ไนลอน วงแหวนตกแต่ง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 3.2 mm | 0.126 in; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 14.0 mm | 0.551 in; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ M3

007403059901

ช่วงราคา
1.7757 ฿ - 1.6062 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
960 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองกันหาย
  • ประเภท
    4
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
สีดำ;ไนลอน;วงแหวนตกแต่ง - ; ; ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 2.7 mm | 0.106 in;6.8 mm | 0.268 in;ความหนา 2.0 mm | 0.079 in;ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M2.5

007102559901

ช่วงราคา
0.5354 ฿ - 0.4819 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
456552 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองมาตรฐาน
  • ประเภท
    1
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
สีดำ ไนลอน วงแหวนตกแต่ง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 5.3 mm | 0.209 in; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 18.0 mm | 0.709 in; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ M5

1070050001VR

ช่วงราคา
1.0083 ฿ - 0.9102 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
596966 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองมาตรฐาน
  • ประเภท
    3
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
สีดำ PA วงแหวนตกแต่ง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 6.4 mm | 0.252 in; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 15.0 mm | 0.591 in; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ M6

007206059901

ช่วงราคา
0.4774 ฿ - 0.4283 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
885026 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PA
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองกันหาย
  • ประเภท
    1
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
สีดำ ไนลอน วงแหวนตกแต่ง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 2.7 mm | 0.106 in; 6.8 mm | 0.268 in; ความหนา 2.0 mm | 0.079 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M2.5

007202559901

ช่วงราคา
0.754 ฿ - 0.6826 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
436694 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองมาตรฐาน
  • ประเภท
    1
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
สีดำ ไนลอน วงแหวนตกแต่ง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 5.3 mm | 0.209 in; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 18.0 mm | 0.709 in; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ M5

007305059901

ช่วงราคา
1.1868 ฿ - 1.0752 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
701 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองกันหาย
  • ประเภท
    3
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
สีดำ ไนลอน วงแหวนตกแต่ง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 6.4 mm | 0.252 in; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 15.0 mm | 0.591 in; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ M6

1075050001VR

ช่วงราคา
1.4143 ฿ - 1.276 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1033 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองกันหาย
  • ประเภท
    1
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
สีดำ PA วงแหวนตกแต่ง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 4.3 mm | 0.169 in; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 16.0 mm | 0.63 in; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ M4

007304059901

ช่วงราคา
0.8923 ฿ - 0.812 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
68895 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PA
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองกันหาย
  • ประเภท
    3
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
สีดำ PA วงแหวนตกแต่ง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 8.4 mm | 0.331 in; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 20.0 mm | 0.787 in; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ M8

007208059901

ช่วงราคา
1.3251 ฿ - 1.1957 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
919 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PA
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองกันหาย
  • ประเภท
    1
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
สีดำ ไนลอน วงแหวนตกแต่ง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 3.2 mm | 0.126 in; 8.5 mm | 0.335 in; ความหนา 2.2 mm | 0.087 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M3

007203059901

ช่วงราคา
0.5532 ฿ - 0.4952 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
680010 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองกันหาย
  • ประเภท
    1
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
สีดำ ไนลอน วงแหวนตกแต่ง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 3.2 mm | 0.126 in; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 6.5 mm | 0.256 in; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ M3

007503059901

ช่วงราคา
0.4015 ฿ - 0.3614 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
461894 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองกันหาย
  • ประเภท
    1
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
สีดำ PA วงแหวนตกแต่ง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 3.2 mm | 0.126 in; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 14.0 mm | 0.551 in; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ M3

007303059901

ช่วงราคา
0.8165 ฿ - 0.7362 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
265066 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PA
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองกันหาย
  • ประเภท
    3
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
สีดำ ไนลอน วงแหวนตกแต่ง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 6.4 mm | 0.252 in; 15.0 mm | 0.591 in; ความหนา 4.0 mm | 0.157 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M6

007106059901

ช่วงราคา
0.7495 ฿ - 0.6782 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
25043 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองกันหาย
  • ประเภท
    1
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
สีดำ ไนลอน วงแหวนตกแต่ง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 6.4 mm | 0.252 in; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 22.0 mm | 0.866 in; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ M6

007406059901

ช่วงราคา
1.9096 ฿ - 1.7266 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
264314 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองกันหาย
  • ประเภท
    4
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
สีดำ ไนลอน วงแหวนตกแต่ง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 5.3 mm | 0.209 in; 12.7 mm | 0.5 in; ความหนา 3.4 mm | 0.134 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M5

007105059901

ช่วงราคา
0.7763 ฿ - 0.7005 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
129890 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองกันหาย
  • ประเภท
    1
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
สีดำ ไนลอน วงแหวนตกแต่ง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 4.3 mm | 0.169 in; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 16.0 mm | 0.63 in; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ M4

007404059901

ช่วงราคา
1.0485 ฿ - 0.9459 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
51510 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองกันหาย
  • ประเภท
    4
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
สีดำ ไนลอน วงแหวนตกแต่ง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 6.4 mm | 0.252 in; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 12.7 mm | 0.5 in; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ M6

007506059901

ช่วงราคา
0.6425 ฿ - 0.5845 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
508 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองกันหาย
  • ประเภท
    1
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
สีดำ ไนลอน วงแหวนตกแต่ง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 4.3 mm | 0.169 in; 10.5 mm | 0.413 in; ความหนา 2.8 mm | 0.11 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M4

007104059901

ช่วงราคา
0.5979 ฿ - 0.5399 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1027 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองกันหาย
  • ประเภท
    1
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
สีดำ ไนลอน วงแหวนตกแต่ง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 6.4 mm | 0.252 in; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 22.0 mm | 0.866 in; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ M6

007306059901

ช่วงราคา
1.8739 ฿ - 1.6865 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
41504 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนรองกันหาย
  • ประเภท
    3
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม