Menu Search

สีดำ PA วงแหวนตกแต่ง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 6.4 mm | 0.252 in; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 15.0 mm | 0.591 in; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ M6

วงแหวนตกแต่งนี้ช่วยป้องกันความเสียหายได้อย่างดีเยี่ยมและมีพื้นผิวงานคุณภาพสูง วัสดุมีคุณสมบัติเป็นฉนวนกันความร้อนและไฟฟ้าที่ดี
รหัสรายการ:

007206059901

885026 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
500 - 4999 0.4774 ฿
5000 - 19999 0.4506 ฿
20000 + 0.4283 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 500

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 500

ราคารวมทั้งหมด:

238.70 ฿

500 x 0.4774 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
วัสดุ PA
ประเภทแหวนรอง แหวนรองกันหาย
ประเภท 1
รูปทรงแหวนรอง กลม
เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 15.0 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 6.4 mm
ความหนา 4.0 mm
ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) M6

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา