Menu Search

สีดำ ไนลอน วงแหวนตกแต่ง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 3.2 mm | 0.126 in; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 14.0 mm | 0.551 in; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ M3

วงแหวนตกแต่งนี้ช่วยป้องกันความเสียหายได้อย่างดีเยี่ยมและมีพื้นผิวงานคุณภาพสูง วัสดุมีคุณสมบัติเป็นฉนวนกันความร้อนและไฟฟ้าที่ดี
รหัสรายการ:

007403059901

960 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
500 - 4999 1.7757 ฿
5000 - 19999 1.6865 ฿
20000 + 1.6062 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 500

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 500

ราคารวมทั้งหมด:

887.85 ฿

500 x 1.7757 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
วัสดุ ไนลอน
ประเภทแหวนรอง แหวนรองกันหาย
ประเภท 4
รูปทรงแหวนรอง กลม
เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 14.0 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 3.2 mm
ความหนา 2.8 mm
ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) M3

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา