Menu Search

สีดำ ไนลอน วงแหวนตกแต่ง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 5.3 mm | 0.209 in; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 18.0 mm | 0.709 in; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ M5

วงแหวนตกแต่งนี้ช่วยป้องกันความเสียหายได้อย่างดีเยี่ยมและมีพื้นผิวงานคุณภาพสูง วัสดุมีคุณสมบัติเป็นฉนวนกันความร้อนและไฟฟ้าที่ดี
รหัสรายการ:

1070050001VR

596966 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 1.0083 ฿
10000 - 39999 0.9637 ฿
40000 + 0.9102 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

1,008.30 ฿

1000 x 1.0083 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
วัสดุ ไนลอน
ประเภทแหวนรอง แหวนรองมาตรฐาน
ประเภท 3
รูปทรงแหวนรอง กลม
เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 18.0 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 5.3 mm
ความหนา 3.5 mm
ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) M5

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา