Menu Search

ปลั๊กจับยึดตัวป้องกันหน้าแปลน - ขนาดรูสลักเกลียวที่เข้ากันได้ 22.4 mm | 0.882 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 22.9 mm | 0.902 in ; PVC ; สีดำ

จุกยึดป้องกันหน้าแปลนนี้ใช้เพื่อยึดแผ่นป้องกันหน้าแปลนเข้ากับโครงสร้างหน้าแปลนท่อ
รหัสรายการ:

FLS015B

535520 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
2500 - 24999 8.3566 ฿
25000 - 99999 7.9372 ฿
100000 + 7.5401 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 2500

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 2500

ราคารวมทั้งหมด:

20,891.50 ฿

2500 x 8.3566 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
วัสดุเต็ม โพลีไวนีล คลอไรด์
ขนาดรูสลักเกลียวที่เข้ากันได้ 22.4 mm
ความสูงภายใต้หน้าแปลน 30.5 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 22.9 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา