Menu Search

ปลั๊กจับยึดตัวป้องกันหน้าแปลน - ขนาดรูสลักเกลียวที่เข้ากันได้ 25.7 mm | 1.012 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 25.9 mm | 1.02 in ; PVC ; สีดำ

จุกยึดป้องกันหน้าแปลนนี้ใช้เพื่อยึดแผ่นป้องกันหน้าแปลนเข้ากับโครงสร้างหน้าแปลนท่อ
รหัสรายการ:

FLS020B

22510 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1500 - 14999 9.6995 ฿
15000 - 59999 9.2132 ฿
60000 + 8.7537 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1500

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1500

ราคารวมทั้งหมด:

14,549.25 ฿

1500 x 9.6995 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
วัสดุเต็ม โพลีไวนีล คลอไรด์
ขนาดรูสลักเกลียวที่เข้ากันได้ 25.7 mm
ความสูงภายใต้หน้าแปลน 34.8 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 25.9 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา