Menu Search

ปลั๊กจับยึดตัวป้องกันหน้าแปลน - ขนาดรูสลักเกลียวที่เข้ากันได้ 38.4 mm | 1.512 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 39.2 mm | 1.543 in ; PVC ; สีดำ

จุกยึดป้องกันหน้าแปลนนี้ใช้เพื่อยึดแผ่นป้องกันหน้าแปลนเข้ากับโครงสร้างหน้าแปลนท่อ
รหัสรายการ:

FLS040B

48470 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
750 - 7499 18.7566 ฿
7500 - 29999 17.8196 ฿
30000 + 16.9273 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 750

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 750

ราคารวมทั้งหมด:

14,067.45 ฿

750 x 18.7566 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
วัสดุเต็ม โพลีไวนีล คลอไรด์
ขนาดรูสลักเกลียวที่เข้ากันได้ 38.4 mm
ความสูงภายใต้หน้าแปลน 43.9 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 39.2 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา