Menu Search

ปลั๊กจับยึดตัวป้องกันหน้าแปลน - ขนาดรูสลักเกลียวที่เข้ากันได้ 47.6 mm | 1.874 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 48.4 mm | 1.906 in ; PVC ; สีดำ

จุกยึดป้องกันหน้าแปลนนี้ใช้เพื่อยึดแผ่นป้องกันหน้าแปลนเข้ากับโครงสร้างหน้าแปลนท่อ
รหัสรายการ:

FLS055B

3820 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
300 - 2999 27.4478 ฿
3000 - 11999 26.0736 ฿
12000 + 24.7708 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 300

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 300

ราคารวมทั้งหมด:

8,234.34 ฿

300 x 27.4478 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
วัสดุเต็ม โพลีไวนีล คลอไรด์
ขนาดรูสลักเกลียวที่เข้ากันได้ 47.6 mm
ความสูงภายใต้หน้าแปลน 50.8 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 48.4 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา