Menu Search

ปลั๊กจับยึดตัวป้องกันหน้าแปลน - ขนาดรูสลักเกลียวที่เข้ากันได้ 92.1 mm | 3.626 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 93 mm | 3.661 in ; PVC ; สีดำ

จุกยึดป้องกันหน้าแปลนนี้ใช้เพื่อยึดแผ่นป้องกันหน้าแปลนเข้ากับโครงสร้างหน้าแปลนท่อ
รหัสรายการ:

FLS080B

8828 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
50 - 499 58.96 ฿
500 - 1999 56.0154 ฿
2000 + 53.2135 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 50

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 50

ราคารวมทั้งหมด:

2,948.00 ฿

50 x 58.96 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
วัสดุเต็ม โพลีไวนีล คลอไรด์
ขนาดรูสลักเกลียวที่เข้ากันได้ 92.1 mm
ความสูงภายใต้หน้าแปลน 54.1 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 93 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา