Menu Search

จุกทรงกระบอกมีหน้าแปลน

มีในสต็อก

จุกเปล่าทรงบาร์เรลหน้าแปลนใช้ในอุตสาหกรรมโลหะแผ่นเพื่อป้องกันขอบคมและเหมาะสำหรับการปิดช่องว่างของแผง ให้การตกแต่งที่สะอาดและโซลูชันที่รวดเร็ว มีให้เลือกอย่างหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับเส้นผ่านศูนย์กลางรูและความหนาของแผง

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
3 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด สั่งซื้อ
2.77 ฿ - 3.072 ฿ 192682 มีในสต็อก
14.0 mm
8.454 ฿ - 9.368 ฿ 34 มีในสต็อก
24.8 mm
0.654 ฿ - 0.715 ฿ 651791 มีในสต็อก
3.3 mm
จุกอุดแบบกด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 14.0 mm | 0.551 in ; ความสูงของตัวยึด 7.0 mm | 0.276 in

1255332

ช่วงราคา
3.072 ฿ - 2.77 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
192682 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุ
    LDPE - PIR
  • สี
    ธรรมชาติ
จุกทรงกระบอกมีหน้าแปลน - ; ความสูงโดยรวม8.2 mm | 0.323 in; ธรรมชาติ; LDPE

055025500003

ช่วงราคา
9.368 ฿ - 8.454 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
34 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุ
    LDPE
  • สี
    ธรรมชาติ
จุกทรงกระบอกมีหน้าแปลน - ; ความสูงโดยรวม7.7 mm | 0.303 in; ธรรมชาติ; LDPE - PIR

055003200003

ช่วงราคา
0.715 ฿ - 0.654 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
651791 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุ
    LDPE - PIR
  • สี
    ธรรมชาติ