Menu Search

ฝาครอบครีบ

มีในสต็อก

ฝาครอบหน้าแปลนได้รับการออกแบบเพื่อป้องกันเกลียวของสตัด ใช้ทั้งในอุตสาหกรรมยานยนต์และวิศวกรรมสำหรับการป้องกันทั่วไป หน้าแปลนบนส่วนกำหนดค่ามีขนาดแตกต่างกันช่วยให้สามารถใช้ประแจซ็อคเก็ตทำงานได้โดยไม่ต้องถอดการป้องกันออก เรามีวัสดุให้เลือกอย่างหลากหลาย รวมไปถึง; LDPE, TPR, PVC และซิลิโคน ผลิตภัณฑ์ของเรายังมีตัวเลือกสีธรรมชาติ แดง และดำและมีขนาดให้เลือกอย่างหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานของคุณ

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
21 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี วัสดุ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก สั่งซื้อ
5.2201 ฿ - 5.7822 ฿ 19 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE
4.9167 ฿ - 5.4476 ฿ 5803 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE - PIR
4.0288 ฿ - 4.4661 ฿ 619 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE - PIR
0.9146 ฿ - 1.0128 ฿ 692513 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE - PIR
1.508 ฿ - 1.6686 ฿ 20416 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE - PIR
3.6541 ฿ - 4.0511 ฿ 5032 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE
2.0523 ฿ - 2.2754 ฿ 19909 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE - PIR
4.7739 ฿ - 5.2915 ฿ 2578 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE - PIR
4.5062 ฿ - 4.9925 ฿ 33 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE
3.7344 ฿ - 4.1359 ฿ 121463 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE
3.422 ฿ - 3.7924 ฿ 48037 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE - PIR
4.0734 ฿ - 4.5151 ฿ 4276 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE
1.0886 ฿ - 1.2046 ฿ 434983 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE - PIR
5.925 ฿ - 6.5675 ฿ 92625 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE
3.489 ฿ - 3.8637 ฿ 7017 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE
3.5604 ฿ - 3.9441 ฿ 253539 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE
3.2793 ฿ - 3.6317 ฿ 355588 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE - PIR
5.5547 ฿ - 6.1525 ฿ 3125758 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE
1.1823 ฿ - 1.3117 ฿ 15018 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE - PIR
2.3156 ฿ - 2.5654 ฿ 189309 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE - PIR
  • จาก 2
ฝาครอบ - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ เมตริก ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ M38 ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 37.6 mm | 1.48 in ; ธรรมชาติ

ECM-38

ช่วงราคา
5.7822 ฿ - 5.2201 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
19 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M38
ฝาครอบ - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ เมตริก ; ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 20.0 mm | 0.787 in ; ธรรมชาติ

12770

ช่วงราคา
5.4476 ฿ - 4.9167 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5803 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
ฝาครอบ - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ เมตริก ; ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 20.0 mm | 0.787 in ; ธรรมชาติ

12769

ช่วงราคา
4.4661 ฿ - 4.0288 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
619 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
ฝาครอบ - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ เมตริก ; ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 8.0 mm | 0.315 in ; ธรรมชาติ

12757

ช่วงราคา
1.0128 ฿ - 0.9146 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
692513 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
ฝาครอบ - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ เมตริก ; ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 16.0 mm | 0.63 in ; ธรรมชาติ

12766

ช่วงราคา
1.6686 ฿ - 1.508 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20416 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
ฝาครอบ - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ เมตริก ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ M16 ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 15.7 mm | 0.618 in ; ธรรมชาติ

ECM-16

ช่วงราคา
4.0511 ฿ - 3.6541 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5032 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M16
ฝาครอบ - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ เมตริก ; ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 5.0 mm | 0.197 in ; ธรรมชาติ

12754

ช่วงราคา
2.2754 ฿ - 2.0523 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
19909 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
ฝาครอบ - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ เมตริก ; ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 22.0 mm | 0.866 in ; ธรรมชาติ

12771

ช่วงราคา
5.2915 ฿ - 4.7739 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2578 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
ฝาครอบ - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ เมตริก ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ M22 ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 21.7 mm | 0.854 in ; ธรรมชาติ

ECM-22

ช่วงราคา
4.9925 ฿ - 4.5062 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
33 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M22
ฝาครอบ - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ เมตริก ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ M18 ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 17.7 mm | 0.697 in ; ธรรมชาติ

ECM-18

ช่วงราคา
4.1359 ฿ - 3.7344 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
121463 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M18
ฝาครอบ - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ เมตริก ; ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 16.0 mm | 0.63 in ; ธรรมชาติ

12765

ช่วงราคา
3.7924 ฿ - 3.422 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
48037 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
ฝาครอบ - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ เมตริก ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ M20 ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 19.7 mm | 0.776 in ; ธรรมชาติ

ECM-20

ช่วงราคา
4.5151 ฿ - 4.0734 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4276 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M20
ฝาครอบ - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ เมตริก ; ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 8.0 mm | 0.315 in ; ธรรมชาติ

12758

ช่วงราคา
1.2046 ฿ - 1.0886 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
434983 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
ฝาครอบ - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ เมตริก ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ M33 ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 32.6 mm | 1.283 in ; ธรรมชาติ

ECM-33

ช่วงราคา
6.5675 ฿ - 5.925 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
92625 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M33
ฝาครอบ - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ เมตริก ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ M12 ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 11.8 mm | 0.465 in ; ธรรมชาติ

ECM-12

ช่วงราคา
3.8637 ฿ - 3.489 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7017 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M12
ฝาครอบ - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ เมตริก ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ M14 ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 13.7 mm | 0.539 in ; ธรรมชาติ

ECM-14

ช่วงราคา
3.9441 ฿ - 3.5604 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
253539 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M14
ฝาครอบ - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ เมตริก ; ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 12.0 mm | 0.472 in ; ธรรมชาติ

12760

ช่วงราคา
3.6317 ฿ - 3.2793 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
355588 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
ฝาครอบ - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ เมตริก ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ M10 ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 9.8 mm | 0.386 in ; ธรรมชาติ

ECM-10

ช่วงราคา
6.1525 ฿ - 5.5547 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3125758 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M10
ฝาครอบ - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ เมตริก ; ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 14.0 mm | 0.551 in ; ธรรมชาติ

12763

ช่วงราคา
1.3117 ฿ - 1.1823 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
15018 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
ฝาครอบ - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ เมตริก ; ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 6.0 mm | 0.236 in ; ธรรมชาติ

12756

ช่วงราคา
2.5654 ฿ - 2.3156 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
189309 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ