| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 100 - 999 | 4.7561 ฿ |
| 1000 - 3999 | 4.5285 ฿ |
| 4000 + | 4.3054 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา | 5.0 mm |
|---|---|
| เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา | 0.197 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | 0.315 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | 8.0 mm |
| ความยาวเพลา | 8.0 mm |
| ความยาวเพลา | 0.315 in |
| ความยาวโดยรวม | 0.394 in |
| ความยาวโดยรวม | 10.0 mm |
| ความหนาของหน้าแปลน | 0.079 in |
| ความหนาของหน้าแปลน | 2.0 mm |
| ประเภทตลับลูกปืน | Slide Bearing |
| สี | ธรรมชาติ |
| วัสดุ | PA66 |
| อุณหภูมิการใช้งานสูงสุด | 120 °C |
| อุณหภูมิการใช้งานสูงสุด | 248 °F |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ