Menu Search

ตลับลูกปืนแบบปลอกมีหน้าแปลน

มีในสต็อก

ตลับลูกปืนแบบปลอกมีหน้าแปลนเหล่านี้มีประสิทธิภาพสูงและเสถียรภาพเชิงกลในทุกการใช้งาน มีให้เลือกทั้งแบบ พอลิเอไมด์, พอลิเอไมด์พร้อม PFTE และไฟเบอร์ใบแก้ว หรือ พอลิเอไมด์พร้อม PFTE และคาร์บอนไฟเบอร์เพื่อให้มีแรงเสียดทานต่ำเป็นพิเศษ

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
134 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกหน้าแปลน หน้าแปลน ความยาวโดยรวม เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา ความยาวเพลา สั่งซื้อ
6.2685 ฿ - 6.9289 ฿ 4894 มีในสต็อก
13.0 mm
21.0 mm
ใช่
16.0 mm
10.0 mm
13.0 mm
7.6427 ฿ - 8.4458 ฿ 10 มีในสต็อก
22.0 mm
30.0 mm
ใช่
25.0 mm
18.0 mm
22.5 mm
8.9277 ฿ - 9.8958 ฿ 27896 มีในสต็อก
30.0 mm
37.0 mm
ใช่
30.0 mm
25.0 mm
27.5 mm
4.3858 ฿ - 4.8498 ฿ 63681 มีในสต็อก
7.3 mm
15.0 mm
ใช่
5.0 mm
5.3 mm
3.5 mm
7.9506 ฿ - 8.7849 ฿ 10 มีในสต็อก
22.1 mm
30.0 mm
ใช่
12.0 mm
18.3 mm
9.5 mm
4.3858 ฿ - 4.8498 ฿ 351886 มีในสต็อก
7.3 mm
15.0 mm
ใช่
5.0 mm
5.3 mm
3.5 mm
9.1106 ฿ - 10.0921 ฿ 10995 มีในสต็อก
33.0 mm
40.0 mm
ใช่
33.0 mm
28.0 mm
30.5 mm
5.0416 ฿ - 5.5725 ฿ 4343083 มีในสต็อก
11.0 mm
16.0 mm
ใช่
13.0 mm
8.0 mm
11.0 mm
4.8453 ฿ - 5.3539 ฿ 155818 มีในสต็อก
9.0 mm
12.0 mm
ใช่
6.0 mm
6.0 mm
4.0 mm
7.491 ฿ - 8.2807 ฿ 155607 มีในสต็อก
22.0 mm
30.0 mm
ใช่
15.0 mm
16.0 mm
12.5 mm
6.6522 ฿ - 7.3527 ฿ 27690 มีในสต็อก
14.0 mm
20.0 mm
ใช่
10.0 mm
12.0 mm
8.0 mm
8.602 ฿ - 9.5121 ฿ 18 มีในสต็อก
26.0 mm
30.0 mm
ใช่
15.0 mm
20.0 mm
13.0 mm
4.7516 ฿ - 5.2513 ฿ 65690 มีในสต็อก
10.0 mm
15.0 mm
ใช่
8.5 mm
6.0 mm
6.5 mm
37.0224 ฿ - 38.9721 ฿ 128 มีในสต็อก
56.0 mm
67.0 mm
ใช่
50.0 mm
50.0 mm
46.5 mm
20.2735 ฿ - 21.3398 ฿ 180 มีในสต็อก
38.0 mm
45.0 mm
ใช่
38.0 mm
32.0 mm
35.0 mm
4.3054 ฿ - 4.7561 ฿ 259141 มีในสต็อก
8.0 mm
11.0 mm
ใช่
10.0 mm
5.0 mm
8.0 mm
5.2468 ฿ - 5.7956 ฿ 126213 มีในสต็อก
14.0 mm
20.0 mm
ใช่
10.0 mm
8.0 mm
8.0 mm
8.2718 ฿ - 9.1418 ฿ 28800 มีในสต็อก
24.0 mm
30.0 mm
ใช่
15.0 mm
20.0 mm
13.0 mm
8.7537 ฿ - 9.704 ฿ 106 มีในสต็อก
30.0 mm
37.0 mm
ใช่
30.0 mm
24.0 mm
27.5 mm
4.475 ฿ - 4.9479 ฿ 1058585 มีในสต็อก
9.0 mm
12.0 mm
ใช่
11.0 mm
6.0 mm
9.0 mm
  • จาก 7
ตลับลูกปืนหน้าแปลน 10.0 mm (ID) 13.0 mm (OD) 16.0 mm PA66

008101600002

ช่วงราคา
6.9289 ฿ - 6.2685 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4894 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา
    10.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
    13.0 mm
  • ความยาวเพลา
    13.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    16.0 mm
  • ความหนาของหน้าแปลน
    3.0 mm
ตลับลูกปืนหน้าแปลน 18.0 mm (ID) 22.0 mm (OD) 25.0 mm PA66

008180000002

ช่วงราคา
8.4458 ฿ - 7.6427 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา
    18.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
    22.0 mm
  • ความยาวเพลา
    22.5 mm
  • ความยาวโดยรวม
    25.0 mm
  • ความหนาของหน้าแปลน
    2.5 mm
ตลับลูกปืนหน้าแปลน 25.0 mm (ID) 30.0 mm (OD) 30.0 mm PA66

008250000002

ช่วงราคา
9.8958 ฿ - 8.9277 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
27896 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา
    25.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
    30.0 mm
  • ความยาวเพลา
    27.5 mm
  • ความยาวโดยรวม
    30.0 mm
  • ความหนาของหน้าแปลน
    2.5 mm
ตลับลูกปืนหน้าแปลน 5.3 mm (ID) 7.3 mm (OD) 5.0 mm PA66

008050459902

ช่วงราคา
4.8498 ฿ - 4.3858 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
63681 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา
    5.3 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
    7.3 mm
  • ความยาวเพลา
    3.5 mm
  • ความยาวโดยรวม
    5.0 mm
  • ความหนาของหน้าแปลน
    1.5 mm
ตลับลูกปืนหน้าแปลน 18.3 mm (ID) 22.1 mm (OD) 12.0 mm PA66

008180500002

ช่วงราคา
8.7849 ฿ - 7.9506 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา
    18.3 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
    22.1 mm
  • ความยาวเพลา
    9.5 mm
  • ความยาวโดยรวม
    12.0 mm
  • ความหนาของหน้าแปลน
    2.5 mm
ตลับลูกปืนหน้าแปลน 5.3 mm (ID) 7.3 mm (OD) 5.0 mm PA66

008050400002

ช่วงราคา
4.8498 ฿ - 4.3858 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
351886 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา
    5.3 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
    7.3 mm
  • ความยาวเพลา
    3.5 mm
  • ความยาวโดยรวม
    5.0 mm
  • ความหนาของหน้าแปลน
    1.5 mm
ตลับลูกปืนหน้าแปลน 28.0 mm (ID) 33.0 mm (OD) 33.0 mm PA66

008280059902

ช่วงราคา
10.0921 ฿ - 9.1106 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10995 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา
    28.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
    33.0 mm
  • ความยาวเพลา
    30.5 mm
  • ความยาวโดยรวม
    33.0 mm
  • ความหนาของหน้าแปลน
    2.5 mm
ตลับลูกปืนหน้าแปลน 8.0 mm (ID) 11.0 mm (OD) 13.0 mm PA66

008080000002

ช่วงราคา
5.5725 ฿ - 5.0416 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4343083 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา
    8.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
    11.0 mm
  • ความยาวเพลา
    11.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    13.0 mm
  • ความหนาของหน้าแปลน
    2.0 mm
ตลับลูกปืนหน้าแปลน 6.0 mm (ID) 9.0 mm (OD) 6.0 mm PA66

008061000002

ช่วงราคา
5.3539 ฿ - 4.8453 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
155818 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา
    6.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
    9.0 mm
  • ความยาวเพลา
    4.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    6.0 mm
  • ความหนาของหน้าแปลน
    2.0 mm
ตลับลูกปืนหน้าแปลน 16.0 mm (ID) 22.0 mm (OD) 15.0 mm PA66

008160400002

ช่วงราคา
8.2807 ฿ - 7.491 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
155607 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา
    16.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
    22.0 mm
  • ความยาวเพลา
    12.5 mm
  • ความยาวโดยรวม
    15.0 mm
  • ความหนาของหน้าแปลน
    2.5 mm
Slide Bearing แบริ่งแขน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 12.0 mm | 0.472 in; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 14.0 mm | 0.551 in;ธรรมชาติ PA66

008120600002

ช่วงราคา
7.3527 ฿ - 6.6522 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
27690 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา
    12.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
    14.0 mm
  • ความยาวเพลา
    8.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    10.0 mm
  • ความหนาของหน้าแปลน
    2.0 mm
ตลับลูกปืนหน้าแปลน 20.0 mm (ID) 26.0 mm (OD) 15.0 mm PA66

008200400002

ช่วงราคา
9.5121 ฿ - 8.602 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
18 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา
    20.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
    26.0 mm
  • ความยาวเพลา
    13.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    15.0 mm
  • ความหนาของหน้าแปลน
    2.0 mm
ตลับลูกปืนหน้าแปลน 6.0 mm (ID) 10.0 mm (OD) 8.5 mm PA66

008060900002

ช่วงราคา
5.2513 ฿ - 4.7516 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
65690 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา
    6.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
    10.0 mm
  • ความยาวเพลา
    6.5 mm
  • ความยาวโดยรวม
    8.5 mm
  • ความหนาของหน้าแปลน
    2.0 mm
ตลับลูกปืนหน้าแปลน 50.0 mm (ID) 56.0 mm (OD) 50.0 mm PA66

008500000002

ช่วงราคา
38.9721 ฿ - 37.0224 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
128 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา
    50.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
    56.0 mm
  • ความยาวเพลา
    46.5 mm
  • ความยาวโดยรวม
    50.0 mm
  • ความหนาของหน้าแปลน
    3.5 mm
ตลับลูกปืนหน้าแปลน 32.0 mm (ID) 38.0 mm (OD) 38.0 mm PA66

008320000002

ช่วงราคา
21.3398 ฿ - 20.2735 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
180 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา
    32.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
    38.0 mm
  • ความยาวเพลา
    35.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    38.0 mm
  • ความหนาของหน้าแปลน
    3.0 mm
ตลับลูกปืนหน้าแปลน 5.0 mm (ID) 8.0 mm (OD) 10.0 mm PA66

008050000002

ช่วงราคา
4.7561 ฿ - 4.3054 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
259141 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา
    5.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
    8.0 mm
  • ความยาวเพลา
    8.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    10.0 mm
  • ความหนาของหน้าแปลน
    2.0 mm
ตลับลูกปืนหน้าแปลน 8.0 mm (ID) 14.0 mm (OD) 10.0 mm PA66

008081059902

ช่วงราคา
5.7956 ฿ - 5.2468 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
126213 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา
    8.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
    14.0 mm
  • ความยาวเพลา
    8.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    10.0 mm
  • ความหนาของหน้าแปลน
    2.0 mm
ตลับลูกปืนหน้าแปลน 20.0 mm (ID) 24.0 mm (OD) 15.0 mm PA66

008200200002

ช่วงราคา
9.1418 ฿ - 8.2718 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
28800 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา
    20.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
    24.0 mm
  • ความยาวเพลา
    13.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    15.0 mm
  • ความหนาของหน้าแปลน
    2.0 mm
ตลับลูกปืนหน้าแปลน 24.0 mm (ID) 30.0 mm (OD) 30.0 mm PA66

008240059902

ช่วงราคา
9.704 ฿ - 8.7537 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
106 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา
    24.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
    30.0 mm
  • ความยาวเพลา
    27.5 mm
  • ความยาวโดยรวม
    30.0 mm
  • ความหนาของหน้าแปลน
    2.5 mm
ตลับลูกปืนหน้าแปลน 6.0 mm (ID) 9.0 mm (OD) 11.0 mm PA66

008060000002

ช่วงราคา
4.9479 ฿ - 4.475 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1058585 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา
    6.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
    9.0 mm
  • ความยาวเพลา
    9.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    11.0 mm
  • ความหนาของหน้าแปลน
    2.0 mm