| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 100 - 999 | 4.9479 ฿ |
| 1000 - 3999 | 4.7114 ฿ |
| 4000 + | 4.475 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา | 6.0 mm |
|---|---|
| เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา | 0.236 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | 9.0 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | 0.354 in |
| ความยาวเพลา | 9.0 mm |
| ความยาวเพลา | 0.354 in |
| ความยาวโดยรวม | 11.0 mm |
| ความยาวโดยรวม | 0.433 in |
| ความหนาของหน้าแปลน | 0.079 in |
| ความหนาของหน้าแปลน | 2.0 mm |
| ประเภทตลับลูกปืน | Slide Bearing |
| สี | ธรรมชาติ |
| วัสดุ | PA66 |
| อุณหภูมิการใช้งานสูงสุด | 248 °F |
| อุณหภูมิการใช้งานสูงสุด | 120 °C |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ